흔히 그리스, 유체 또는 먼지 씨일이라고도 부르는 오일 씨일은 기계 설비의 정지 및 이동 부품 간의 공간을 채워서 윤활재 이탈을 방지합니다. 또한 특히 심한 환경에서 유해물질이 기계 안으로 들어가는 것을 방지합니다. 모든 종류의 기계와 차량의 핵심 부품인 오일 씨일은 정밀 제조 및 밀착 연결된 모든 종류의 볼, 슬리브 및 롤러 베어링을 보호합니다.
정밀 베어링에서 오일 씨일은 윤활재가 베어링이나 지정된 영역을 이탈하는 것을 방지합니다. 기계 부품에서 오일 씨일은 연마재, 부식성 습기 및 기타 유해 오염물질이 기계 안으로 들어가는 것을 방지합니다. 또한 윤활유와 물 같은 두 가지 다른 매질의 혼합을 방지합니다.
디자인 특성
- 팀켄이 공급하는 오일 및 그리스 씨일은 모든 오리지널 설비 또는 애프터마켓 적용개소에 맞는 정밀 씨일 디자인이 특징입니다.
- 이들 씨일은 일관되고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
적용개소
씨일은 다음과 같은 수천 가지의 적용개소에서 모든 종류의 설비에 사용됩니다.
- 자동차
- 제조
- 비포장 도로
- 정유소
- 파워 트랜스미션