[Page Title]

EcoTurn™ 래버린스 씨일

수십년 동안 팀켄의 핵심 역량은 씨일 성능을 분석하고 혁신적인 씨일링 솔루션을 개발하는 것이었습니다.

수십년 동안 팀켄의 핵심 역량은 씨일 성능을 분석하고 혁신적인 씨일링 솔루션을 개발하는 것이었습니다. AP-2™와 같은 다양한 일체형 베어링 어셈블리와 마찬가지로 씨일은 전체 베어링 및 시스템 성능에 영향을 주는 가장 중요하고 차별화된 부품 중 하나입니다.

팀켄은 전통적인 립형 씨일과 HDL™ 하이브리드 디자인 뿐만 아니라 모든 씨일 토크를 제거하는 혁신적인 디자인인 래버린스 씨일도 공급합니다. 따라서 베어링의 마찰력이 줄어듭니다.

디자인 특성

  • 제로 토크 디자인은 연간 수천 갤론의 연료를 절약합니다.
  • 연간 수톤의 배출가스를 감소시킵니다.
  • 더 낮고 일관성 있는 베어링 작동 온도를 제공합니다.<

적용개소

  • 철도 화물차량용 AP-2™ 베어링

상세한 설명:

  • 특허 출원 중인 비접촉 씨일 디자인은 광범위한 연구 및 시험을 통해 업계 최고의 성능을 제공합니다.
  • 직접적인 오염물질 침투 경로가 없으므로 베어링 어셈블리에 파편이 침입할 가능성이 낮아서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
  • 그리스 유지력이 향상되어 그리스 누출이 최소화됩니다.
  • 동차 소유자들을 위해 EcoTurn은 베어링 작동 온도를 더 낮고 일관되게 유지합니다.