정밀 볼 베어링
정밀 볼 베어링은 우주항공, 농업, 건설, 의료, 공작기계 및 일반 산업을 비롯한 다양한 시장의 고정밀 적용개소에 사용됩니다.
MM/MMV (공작기계 베어링)
MM/MMV 공차로 제조되는 초정밀 베어링은 비용 효율성을 위해 ABEC 9/ISO P2의 정확성과 성능을 ABEC 7/ISO P4 레벨의 비핵심 기능을 결합한 것입니다.
MMX (공작기계 베어링)
MMX형 초정밀 베어링은 ABEC 9/ISO P2 레벨로 제조되며 ABEC 7/ISO P4 공차보다 더 정밀한 공차와 가동 정확도를 가집니다. 치수 공차가 까다롭고 매우 정교한 표면 마감을 위해 설계된 초고속 연삭 스핀들에 이상적입니다.
HX (공작기계 베어링)
HX형은 뛰어난 운전 정밀도를 제공하며 흔들림 공차에 대한 ABEC9 (ISO P2) 정밀도 수준으로 제조됩니다.
세라믹 볼 베어링
세라믹 하이브리드 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 철강 링을 세라믹 구름 요소들과 결합하여 더 높은 스피들 속도와 동적 레이디얼 강도를 제공합니다.
볼 나사 지지 베어링
볼 나사 지지 베어링은 단열 및 2열 구성으로 제공되며 모션 컨트롤 적용개소에서 광범위하게 사용됩니다.
미니어처 및 계기 베어링
미니어처 및 계기 베어링은 치과, 의료 및 산업용 핸드피스와 그 밖의 정밀 적용개소에 사용됩니다. 볼 베어링 디자인에는 레이디얼, 앵귤러 콘택트, 스러스트 및 피벗 등이 있습니다.
씬 섹션 베어링
씬 섹션 베어링은 레이디얼, 앵귤러 콘택트 및 파쇄 레이스(fractured race) 디자인으로 제공되며 짐벌, 회전 조인트 및 로봇공학과 같은 정밀 적용개소에 사용됩니다.