Çeşitli endüstriyel, inşaat, tarımsal ve otomotiv uygulamaları için tasarlanan bu gres, NLGI No. 1.5 çok amaçlı, lityum kompleks yağlayıcı grestir. Timken Sentetik Endüstriyel Gres, aşırı basınç ve aşınma önleyici katışıkların yanı sıra korozyon inhibitörleri de içerir.

Tasarım Özellikleri:

  • Aşırı basınç ve aşınma önleyici katkı maddeleri içerir.
  • Korozyonu önler.
  • -46°C ila 180°C (-50°F ila 365°F) sıcaklıklarda çalışabilir.

Uygulamalar:

Sentetik Endüstriyel Gres özellikle şunlar için idealdir:

  • Islak uçlu kağıt makinesi rulmanları
  • Pres rulmanları
  • Keçeli merdane ve kalender rulmanları

Yağlama güvenliği ve ürün teknik özellikleri

Product Brochure