ティムケン社は、軸受業界のリーダーとして、円筒コロ、円錐コロ、自動調心コロ、スラスト軸受、そして精密玉軸受といった豊富な種類の高品質・高性能な軸受を製造しています。またユニット軸受、一体型ベアリング、精密軸受アセンブリ、航空宇宙用ベアリングなどの周辺分野にも製品群を展開し、さまざまなご要望に対応しています。  ティムケン社は高品質な特殊合金によるビレット、棒材、シームレス管を生産しています。また棒材や管材から、荒成形部品や半完成品部品を成形し、必要に応じては穴加工などを加えて完成部品を生産供給し、お客様のコスト削減に貢献することも可能です。鋼種については各種工業規格によって定められたものから、特殊なものまで対応しています。  ティムケン社はベアリング製品、合金鋼に加えて、航空機エンジン用の部品や内燃機用の連結ロッド、ギア、ギアボックスなど、さまざまな動力伝達用のパワートランスミッション部品やシステムを開発・生産しています。  表面改質は特殊加工により表面性状を改質する技術で、ベアリングやその他機械部品の長寿命化など、性能の向上を図ることが可能です。また、耐摩耗性を高め、摩擦抵抗を低減するため、極めて硬度の高い材質を鋼製部品にコーティングする技術も展開しています。
表面改質・コーティングを複合発展させ、耐異物強度の向上をはかる技術の商用化にも成功しており、有害な汚染物によるベアリングや他の機械部品の損傷を防ぐことを可能にしています。  ティムケン社潤滑は摩擦抵抗を低減して磨耗を防止するほか、熱を取り除き、ベアリング表面を腐食から防ぎます。当社の製品ラインには、大部分の産業および自動車用途向けの特殊調合グリースも揃っています。定期的な間隔でグリースを供給し、保存手順を簡素化する注油器もご利用になれます。  シールは装置をコンタミから防ぎます。 ティムケン社のシールは自動車、一般産業向けアプリケーションに最適な性能となるシールをご提供しています。  ティムケン社では、油圧制御やステアリング、ブレーキ、およびオートマチックトランスミッションの動作制御をより精確かつ容易にするため、幅広いソリューションを提案しています。例えば、ティムケン社のセンサー製品には、各種の速度・方向センサーはもとより、ステアリング用の角度センサーなどが用意されています。  弊社の卓越したトレーニングプログラムを通じて、弊社の知識を、メンテナンス業務に従事している方、代理店、技術者、製鉄関係のお客様と共有しています。 このコースにはティムケン社が承認するメンテナンスプログラム、ティムケン鋼材の講習会、代理店トレーニングがなどあり、製鉄・製紙・鉱山産業向けのトレーニングもご用意しております。  産業機械用の部品には、修理・再生をはかることで、新品を購入するより納期やコスト面で有利になることがあります。ティムケン社では、製鉄設備に使用される軸受、チョック、ロールや、重機械用軸受、鉄道用軸受、航空機・ヘリコプター用のギアボックス、トランスミッションなどの修理再生サービスを展開しています。  ティムケン社ではベアリングメンテナンス用に様々なツールをご提供しています。 またメンテナンス作業員の作業効率を最大限まで高め、装置の異常を問題が深刻化する前に発見する信頼性あるシステム、及びサービスをご提供しています。 |