오실레이팅 베어링은 선적 및 설치를 위해 어셈블리를 결합시키는 외부 리테이너가 있으며 케이지가 없는 디자인입니다. 팀켄은 3가지 유형의 오실레이팅 베어링, TTSP, TTC 및 TTCS를 제공합니다.
TTSP (오실레이팅, 케이지 포함)
TTSP는 테이퍼 스러스트 레이스 2개, 롤러들, 케이지 1개, 그리고 선적 중에 부품들을 결합하는 외부 리테이너로 구성된 스러스트 베어링입니다. 이들 베어링은 대부분 자동차의 스티어링 피벗 위치와 산업용 설비에 사용됩니다.
TTC & TTCS (오실레이팅, 케이지 없음) 유형
TTC 및 TTCS는 테이퍼 스러스트 레이스 2개, 롤러들 및 외부 리테이너 1개로 구성된 케이지가 없는 베어링입니다. TTC형과 TTCS형은 리테이너 구조를 제외하고 동일합니다.