人才
让可持续发展理念展翅高飞
今天,有成千上万架商用飞机在将数百万乘客运往世界各地。世界各个国家和地区都在利用直升机进行消防灭火和提升国家安全。飞机需要可靠的轴承才能确保每一次都能平安地起飞、翱翔和降落。
铁姆肯旗下子公司 Bearing Inspection, Inc., (Bii) 提供世界一流的航空航天轴承检查、修复和工程服务,让飞机安全地遨游于蓝天之上。Bii 公司总经理 Drew Learn 分享了轴承修理这项富有意义的工作能够给航空业和环境带来哪些益处。
安全飞行:深受全球信赖
在加州洛斯阿拉米托斯市,Learn 带领一支轴承专家团队,专门负责修复 80 多个不同航空平台的主引擎、变速箱和辅助动力装置 (APU) 轴承。他与这群专家一起运营着全球最大、品质最出色的独立轴承维修厂。
Learn 表示:“团队中的每名成员对待工作都极为认真。因为飞行安全与每个人都休戚相关。”

Bii 采用的航空航天轴承修复工艺高度依赖手工,由训练有素的员工执行目测检查和维修。这些员工每次触摸轴承时,都会深入地了解客户、飞机应用场景,以及自己的工作对每架飞机产生的影响。某个轴承可能会装回通用电气出品的涡轮发动机,用于执飞国际航线。另一个轴承可能会在美国海岸警卫队的某架直升机上继续服役,用于进行传动。
Bii 还为负责将乘客和货物运往世界各地的商用和货运飞机提供支持;为农用飞机修复轴承,让飞机能够为农作物施肥并最大限度提高粮食产量,以养活不断增长的人口;助力研究和营救直升机随时做好准备,应对自然灾害和紧急情况。
虽然 Bii 团队只与运营和维护飞机的客户打交道,但客户对其服务的需求通常很强。由于从事基础民生工作的机队不能接受较长的交付周期,受近期供应链和产能所限,需求逐渐增加。
可持续发展:节省时间与资源
OE 交付周期变长的原因之一是航空航天轴承的优质原材料供应受限。飞机运营商要等待几个月时间才能拿到新的轴承。Bii 能够节省时间,尽快修复好现有轴承。这种解决方案很实用,既能节省时间,又能减少航空业的环境足迹。
2023 年,Bii 计划将从垃圾填埋场回收的数千个二手轴承改为其他用途。
Learn 谈到:“可持续发展是我们的核心宗旨和价值主张。我们尽力修复更多组件,再让几乎收到的所有轴承都能‘再就业’。”
碰到磨损或损坏过于严重,无法改为其他用途的轴承或组件,一律报废并再回收。融为新的钢锭,用来重新制成从可再生能源设备到新横梁的万事万物。
“可持续发展是我们的核心宗旨和价值主张。我们尽力修复更多组件,再让几乎收到的所有轴承都能‘再就业’。”
Drew Learn
Bearing Inspection, Inc. 总经理
在这些罕见的情况下,Bii 团队会与铁姆肯航空航天轴承团队协作,确保客户获得所需的新轴承。
传承领导力
2005 年被铁姆肯公司收购的 Bii 创立于 1955 年,是行业内最早一批选择深耕后市场轴承检查和修复的创新企业。该公司是业界公认的涡轮发动机飞机以及其他关键用途涡轮发动机轴承现代化修复工艺的创始者。
Learn 表示:“维修轴承在当时还是一个全新的理念。如今,我们荣获全球多家机构认证,并且深受关心安全、质量和可持续发展的全球各地客户的信任。”
Bii 有实力为所有客户提供服务。该公司能够检查和修复 5,000 多款零件号独特的航空航天抗摩擦球轴承和滚子轴承,而这都要归功于团队成员的群策群力和无间配合。
他表示:“我们最近又新增了多名新的团队成员,这些新成员都是老成员引荐的。“员工参与度高到愿意把自己认识的人推荐给我们。这有助于我们建立并维护群策群力,共同解决问题的文化,在未来的 65 年这将依然是我们的本色。”
铁姆肯公司为全球各行业提供服务。了解铁姆肯公司如何帮助确保疫苗安全,挽救患者生命,并通过对降落轮轴承实施预防性维护,让降落地面的商用飞机保持良好的飞行性能。
简介:Bii 公司,加州洛斯阿拉米托斯市

团队亮点:
- 员工人数:100+
- 全球最大、品质最出色的独立轴承维修厂(占地 75,000 平方英尺)
- 能够为 5,000 款零件号独特的球轴承和滚子轴承
- 2023 年将会让几千个轴承“再就业”

基础行业/应用场景:
- 商业航空公司
- 防御型战机
- 农用飞机
- 货运和商业飞机
- 消防灭火、研究和营救领域使用的直升机

轴承检查和维修服务面向:
- 航空燃气涡轮发动机
- 直升机传动
- 辅助动力装置
- 附件组件
主要证书和荣誉:
- FAA(美国)
- EASA(欧洲)
- CAC(中国)
- DCA(泰国)
- ISO 9001
Published: 2023/09/18