TSU 轴承单元™
TSU轴承是一种自含式、一体化的轴承组合,能承受径向重载荷,可在两个方向上承受来自其中任一方的推力载荷。
尺寸范围
内径ID 30.000 mm 至 45.000 mm (1.811 in. 至1.7717 in.)
外径OD 58.000 mm至80.000 mm (2.2835 in. 至3.1496 in.)
设计特性
- 自含式,一体化组合。
- 能承受径向重载荷,可在两个方向上承受来自其中任一方的推力载荷。
应用场合
- 汽车后轮
- 变速箱
- 齿轮减速机组
- 工业设备
TSU轴承是一种自含式、一体化的轴承组合,能承受径向重载荷,可在两个方向上承受来自其中任一方的推力载荷。
尺寸范围
内径ID 30.000 mm 至 45.000 mm (1.811 in. 至1.7717 in.)
外径OD 58.000 mm至80.000 mm (2.2835 in. 至3.1496 in.)
设计特性
应用场合