TSL轴承与单列轴承类似,但是它在内圈挡边外径上压制了DUO FACE-PLUS™ 密封圈。
尺寸范围
内径ID 19.050 mm 至 68.262 mm (0.7500 in. 至2.6875 in.)
外径OD 45.237 mm 至110 mm (1.7810 in. 至4.3307 in.)
设计特性
- TS设计内圈挡边外径上压制了一个密封圈。
- 一个密封唇作用于轴承座孔而另外的密封圈紧贴外圈面。
应用场合
- 用于中低速汽车和工业用途。
- 飞机机轮
- 农用工具车轮
- 张紧辊
- 侧向搂草机