双列不可调节轴承(TNA)
TNA轴承与TDO轴承类似,但是两个内圈的小端面伸长到它们能够紧靠着,因此不需要隔圈。由于内置公差提供了一个标准的调节范围,因此这类轴承适用于许多要求安装简便的固定或浮动轴承的应用场合。
尺寸范围
内径ID 25.400 mm 至 1200.150 mm (1.0000 in. 至47.2500 in.)
外径OD 30.480 mm 至2460.000 mm (1.2000 in. 至96.8504 in.)
设计特性
- 有一个双外圈和两个单列内圈。
- 通过伸长内圈前端面,使其相互接触,以控制轴承内部间隙。
- SW型的特点在于两个单列内圈前端面上有孔,利用其孔内的斜面形成润滑槽。
- SE型的特点在于具有后端面挡边设计,能安装径向唇形密封圈或进行冲压型密封。
应用场合
- 滑车轮
- 吊车滑车轮
- 油田钻机滑车轮
- 要求使用两列预先调节轴承的应用场合