节油轴承
初看之下,你很难发现这个圆锥滚子轴承与其他轴承有何不同之处。通过仔细检测,你会发现Timken®节油轴承比标准产品更轻更薄。从改善的燃油经济性到增强的可靠性,节油轴承能够提供创造高效轴系统的优质性能。
设计特性
- 先进的锥形设计降低30%的功率消耗,车辆燃油经济性提升高达2%。
- 功率密集设计降低了10%-15%的轴承重量。
- 可控的转矩设置实现更精确的轴承设置,带来最高的轴性能表现。
应用场合
- 轻型汽车主轴
初看之下,你很难发现这个圆锥滚子轴承与其他轴承有何不同之处。通过仔细检测,你会发现Timken®节油轴承比标准产品更轻更薄。从改善的燃油经济性到增强的可靠性,节油轴承能够提供创造高效轴系统的优质性能。
设计特性
应用场合