双列圆柱滚子轴承(NN、NNU)
双列圆柱轴承能承受较大的径向载荷。这些轴承类型可互换,其尺寸、滚子下方直径(NNU型)以及滚子上方直径(NN型)均遵循ISO/DIN标准。用户可改用其他厂家生产的内圈,滚子除外。
尺寸范围:15mm内径至2000mm外径
设计特性
- 按照ISO/DIN规定的互换尺寸设计。
- 整套组件形式出售。
- 同样尺寸范围内也提供单列产品。
- 当前设计使用NN、NNU命名。
- 采用钻削兜孔、指形黄铜保持架的标准保持架设计。
应用场合
- 齿轮传动装置
- 切头剪
- 轧钢厂
- 机床
双列圆柱轴承能承受较大的径向载荷。这些轴承类型可互换,其尺寸、滚子下方直径(NNU型)以及滚子上方直径(NN型)均遵循ISO/DIN标准。用户可改用其他厂家生产的内圈,滚子除外。
尺寸范围:15mm内径至2000mm外径
设计特性
应用场合