Timken食品安全专用润滑脂改进了食品加工领域应用中耐低温及耐高温的性能。这种润滑脂是NLGI 2号铝基稠化润滑脂,含耐超压,耐磨损添加剂,以及防腐蚀和防氧化剂。
食品安全专用润滑脂按照第178.3570部分第21节CFR配制,符合NSF H1 (原USDA H1)润滑剂的要求,并经加拿大食品检验署鉴定,能与食品偶尔接触。
设计特性
- 耐低温和耐高温性能高于普通食品级润滑脂。
- 含超压、抗磨损添加剂。
- 防腐蚀和防氧化性。
- 可在-40° C 至 149° C (-40° F to 300° F)的温度下运行。
应用场合
- 食品与饮料业
- 制药业