商用车辆密封件

铁姆肯公司的润滑脂和润滑油密封件可封闭机械设备中相对运动部件之间的间隙,从而有助于防止润滑剂泄露。它们还可防止外界杂质侵入车辆关键系统,以免造成过早磨损。铁姆肯公司供应的润滑油脂密封件采用精密的密封设计,有多种尺寸可供选择,能够应用于多种商用车辆制造商或售后市场。我们的商用车辆密封件性能达到甚至超越了主流行业竞争对手水平。

设计特点:

优质的轮端密封件

  • 简化安装:可使用任何工具(包括徒手)进行安装,带凸起的橡胶外径使得密封与轮毂孔更好地贴合,以减少密封件翘起。
  • 密封件寿命更长:所有密封唇和外圈表面均由高级材料制成(HNBR:氢化丁腈橡胶),可在较大的温度范围(-40℉ 至 310℉ [-40℃ 至 150℃])内延长密封件的使用寿命。
  • 先进的防护:三重污染物防护设计有助于防止灰尘和其他碎屑进入而导致密封件过早失效。
  • 卓越的密封效果:与轴更大的接触面,能够防止轴被过早磨损。

标准轮端密封件

  • 坚固耐用:超大双壁金属外径有助于防止密封件旋转或从轮毂孔中脱出(包括黑色内径密封剂)。另外,重负荷油封结构能够使密封唇散热效果更好。
  • 密封件寿命更长:防腐蚀隔圈上有多个流通孔,可供润滑剂自由流向密封唇,有助于延长使用寿命。
  • 创新防护:独特的污染物防护系统具有三点接触丁睛橡胶(NBR)密封唇防止密封唇受损,并可在较宽的温度范围(-20℉ 至 225℉ [-29℃ 至 107℃])内为机械设备提供保护。
  • 卓越的密封效果:与轴大的接触面,能够防止轴被过早磨损。
  • 简化安装:铁姆肯公司安装工具可供转向、传动和拖车轴密封件使用,旨在简化安装(详情可参阅铁姆肯公司商用级工具或Timken Insta-Tool®)。

皮革轮端密封件

  • 坚固耐用:超大双壁金属外径有助于防止密封件旋转或从轮毂孔中脱出(包括黑色内径密封剂)。重负荷油封结构能够使密封唇散热效果更好。
  • 卓越的适应性:适用于严酷工况的套筒可为磨损的轴颈提供新的接触面,并在拆卸轮毂的过程中防止轴受损。当然,Timken也可提供适用于标准工况的套筒。
  • 创新防护:附有聚合物的皮革唇可吸收沙砾,并在较大的温度范围(-65℉ 至 170℉ [-55℃ 至 77℃])内提供保护。在低温且污染重的环境中,其性能优于丁腈橡胶密封件,并且可与所有天然及合成润滑油脂兼容。
  • 简化安装:铁姆肯公司安装工具可供转向、传动和拖车轴密封件使用,旨在简化安装(详情可参阅铁姆肯公司商用级工具或Timken Insta-Tool®)。

应用:

商用车辆(原始设备制造商和售后市场)