美国,俄亥俄州坎顿市——2012年2月24日——铁姆肯公司 (NYSE: TKR) 今天宣布,被广泛应用于各种车辆和工业设备中的Timken®圆锥滚子轴承系列产品的额定载荷平均将提高10%。通过采用先进的轴承工程设计技术,性能评估结果证实此次对额定载荷的提高可保证用于铁路和车辆系统、采矿和集料、农业和食品加工、以及风能、煤炭、油气田等能源行业的20类产品预期寿命的提高。
根据大量的生命周期测试,与之前公布的数据相比,轴承额定载荷的提高带来更长的预期使用寿命和更强的承重能力,从而可为客户创造更高的价值。
“作为圆锥滚子轴承技术的领导者,铁姆肯公司不断提升这一核心产品线的性能。”铁姆肯公司技术及质量高级副总裁司马道格先生表示,“公司上下所有的工程师和制造团队都恪守坚定不移的承诺,发扬创新和持续改进的优良传统。铁姆肯公司在炼钢技术、基础设计以及精密制造和测量改进方面持续不断的改进,大大提高了Timken®轴承产品的耐用性。”
铁姆肯公司工程师与很多原始设备制造商密切合作,研制出用于引擎、传动装置、齿轮箱、泵、压缩机和其它加工设备等特定应用的一流圆锥滚子轴承。对客户而言,更高的轴承额定载荷意味着更大的功率密度。即体积减小、重量更轻的轴承,带来同样甚至更高的性能,从而提高运转设备的节能效率。
铁姆肯公司宣布提高圆锥滚子轴承产品额定载荷
1898年,亨利·铁姆肯先生获取了最初的Timken®圆锥滚子轴承设计专利。之后不久,他和他的儿子们创办了铁姆肯公司,开始生产这些突破性的轴承产品。从那时起,铁姆肯公司便利用其技术专长,为客户提供越来越多的轴承和机械动力传动产品与服务。
有关Timken®圆锥滚子轴承的更多信息以及新产品目录,可在 www.timken.com 上找到。
###