Redi-Sleeve Aşınma Burçları
Timken’in Redi-Sleeve serisinde, iyileştirilmiş sızdırmazlık yüzeyi sağlamak için bir mile pres geçme monte edilen yüksek kaliteli paslanmaz çelik aşınma burçları yer alır. Redi-Sleeve aşınma burçları, çepeçevre oyulmuş veya aşınmış miller için hızlı ve uygun maliyetli onarım seçenekleridir.
Tasarım Özellikleri
- Timken Redi-Sleeve aşınma burçları, korozyondan etkilenmeyen bir sızdırmazlık yüzeyi sağlayan yüksek mukavemetli, dayanıklı, paslanmaz çelik burçlardır. Bunların yüzeyleri teknik bakımdan orijinal milin yüzey özelliklerine denk ya da bunlardan üstündür
- Redi-Sleeve serisi, 0,25 mm’lik (0,1 inç) ultra ince bir yapıya sahiptir. Bu özelliğiyle, orijinal boyutlu keçenin çok küçük ek dudak yükü oluşturacak şekilde kullanılabilmesini sağlar.
Uygulamalar
- Redi-Sleeve serisi, her çeşit endüstriyel ekipmanla kullanılabilir.