Ticari Araç Keçeleri

Timken gres ve yağ keçeleri, mekanik ekipmandaki sabit ve hareketli parçalar arasındaki boşlukları kapatır ve yağlayıcının dışarı kaçmasını önler. Ayrıca, zararlı kirletici maddelerin araç içinde kritik sistemlere girmesini ve erken aşınmaya neden olmasını da engeller. Timken yağ ve gres keçeleri, hassas sızdırmazlık tasarımlarına sahiptir ve ticari araçlar için birçok orijinal ekipmana veya satış sonrası uygulamaya uygun şekilde geliştirilmiş geniş boyut seçenekleriyle sunulur. Ticari araç keçelerimiz endüstrideki başlıca rakiplerimizin ürünlerine denk ya da bunların üzerinde performans göstermektedir.

Tasarım Özellikleri:

Premium Tekerlek Rulman Grubu Keçeleri

  • Kolaylaştırılmış Montaj: Herhangi bir basit alet yardımıyla hatta elinizle monte edebileceğiniz bu ürün, montaj kılavuzlu yivli dış çapı sayesinde eksen kaymasını azaltacak şekilde doğru ve düzgün monte edilebilir.
  • Daha Uzun Keçe Ömrü: İleri teknoloji malzeme bileşimleri (HNBR: Hidrojene Nitril Bütadien Kauçuk) tüm keçe dudaklarında ve dış çap yüzeylerinde, sıcak çalıştırma ve frenleme dahil olmak üzere geniş bir sıcaklık aralığında (-40º C ila 150º C [-40º F ila 310º F ]) daha uzun keçe ömrü sağlar.
  • Üst Düzey Koruma: Kirletici girişini engelleyen üç adet bariyer, kir ve diğer kalıntıların erken keçe arızasına neden olmasını önlemeye yardımcı olur.
  • Etkileyici Sızdırmazlık: Geniş fatura temas alanı, aşınmış veya hasarlı aks fatura yüzeylerini korur.

Standart Tekerlek Rulman Grubu Keçeleri

  • Yüksek Dayanıklılık: Büyütülmüş çift cidarlı metal dış çap, keçenin dönmesini veya
  • göbekten dışarı çıkmasını önlemeye yardımcı olur (deliğe uygulanan siyah macun dahildir). Ağır hizmete uygun yapısı, ısının keçe dudağından etkili şekilde uzaklaştırılmasını sağlar.
  • Daha Uzun Keçe Ömrü: Korozyona dirençli ara parçalarda birden fazla havalandırma deliği bulunmaktadır.
  • Bunlar, hizmet ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için yağın serbestçe keçe dudağına akmasını sağlar.
  • Yenilikçi Koruma: Üç nitril (NBR) dudak temas bariyeri noktasının kullanıldığı
  • benzersiz kirlenme önleyici sistem, keçe dudak hasarını önlemeye yardımcı olur
  • ve geniş bir sıcaklık aralığında koruma sağlar (-29º C ila 107º C [-20º F ila 225º F]).
  • Etkileyici Sızdırmazlık: Geniş fatura temas alanı, aşınmış veya
  • hasarlı aks faturalarını korur.
  • Kolaylaştırılmış Montaj: Direksiyon aksı, tahrik aksı ve treyler aksı keçeleri, doğru montajı kolaylaştırmak için tasarlanan aletlerle birlikte tedarik edilir (Timken ticari araç sınıfı aletler veya Timken Insta-Tool®).

Deri Tekerlek Rulman Grubu Keçeleri

  • Yüksek Dayanıklılık: Büyütülmüş çift cidarlı metal dış çap, keçenin dönmesini veya göbekten dışarı çıkmasını önlemeye yardımcı olur (deliğe uygulanan siyah macun dahildir). Ağır hizmete uygun yapısı, ısının keçe dudağından etkili şekilde uzaklaştırılmasını sağlar.
  • Etkileyici Uyum Sağlama Kabiliyeti: Ağır hizmet mil bileziği, aşınmış veya hasarlı porya milleri için yeni bir çalışma yüzeyi sağlar ve göbeğin sökülmesi sırasında mili korur. Standart hizmet mil bilezikleri de mevcuttur.
  • Yenilikçi Koruma: Geniş temas yüzeyli polimer emdirilmiş deri dudak, küçük katı parçacıkları bünyesine alır ve geniş bir sıcaklık aralığında koruma sağlar (-55º C ila 77º C [-65º F ila 170º F]). Soğuk, kirli ortamlarda nitril keçelerden daha iyi performans sergileyen bu keçeler, hem doğal hem de sentetik yağların ve greslerin tümüyle uyumludur.
  • Kolaylaştırılmış Montaj: Direksiyon aksı, tahrik aksı ve treyler aksı keçeleri, doğru montajı kolaylaştırmak için tasarlanan aletlerle birlikte tedarik edilir (Timken ticari araç sınıfı aletler veya Timken Insta-Tool®).

Uygulamalar:

Ticari araçlar (orijinal ekipman ve satış sonrası)