TPS tipi eksenel silindirik makaralı rulmanlar, alt pulun iki parça olması ve temas yüzeylerine küresel taşlama uygulanmış olması dışında TP tipine benzerdir. TPS rulman, montaj sonrasında ortaya çıkan eksen kaçıklığına göre kendini ayarlar. Eksen kaçıklığının sürekli değiştiği uygulamalarda (dinamik eksen kaçıklığı) kullanılması önerilmez.
Boyut aralığı:
50,8 mm ila 406,4 mm (2 ila 16 inç)
Tasarım Özellikleri:
- Alt pulun tasarımı, rulmanın kendini montaj sonrasında ortaya çıkan eksen kaçıklığına göre ayarlamasını sağlar.
- Art arda gelen makaraların izlediği yolların birbiriyle kısmen çakışması sayesinde, yuvarlanma yolu üzerinde makaraların içine girdiği bir kanalın açılmasının önüne geçilir.
- Pullardaki küçük radyal sapmalar TPS rulmanının çalışmasını etkilemez. Bu sayede imalat maliyeti düşürülebilir ve montaj kolaylaşır.
- Bu basit tasarım, hem fiyat hem de montaj kolaylığı bakımından en ekonomik çözümü sunar.
Uygulamalar:
- Tekerlekli inşaat ekipmanları
- Sondaj ekipmanları
- Kaldırma ekipmanları
- Enerji üretimi dişli kutuları