Doğrudan monte edilen TQO rulmanlar, bir iç ara bilezikle ayrılmış iki çift sıra iç bilezikten ve iki dış ara bilezikle ayrılmış iki tek ve bir çift sıra dış bilezikten oluşur.
İç ara bilezikte bulunan yuvalar, yağlayıcının rulman bölümünden merdane muylusuna akmasına izin verir. İç ara bilezikler yüzey aşınmasını en aza indirmek için sertleştirilir.
Boyut aralığı:
İç çap 50,800 mm ila 1500,000 mm (2,0000 ila 59,0551 inç)
Dış çap 83,337 mm ila 2032,000 mm (3,2810 ila 80,0000 inç)
Tasarım Özellikleri:
- Bir iç ara bilezikle ayrılmış iki çift sıra iç bilezik ve iki dış ara bilezikle ayrılmış iki tek sıra dış bilezik ve bir çift sıra dış bilezik
- Ara bileziklerde yağlama için yuvalar veya delikler bulunur.
- İç ara bilezikler yüzey aşınmalarını azaltmak için sertleştirilmiştir.
- Doğru sırada monte edilmeleri için seri olarak numaralandırılmıştır.
Uygulamalar:
- Düşük ve orta hızlı hadde makineleri