[Page Title]

İniş Takımları

İniş Takımları

500 tonluk bir uçak piste indiğinde bütün yük, iniş takımı tekerlekleri aracılığıyla uçaktan zemine iletilir. Bu zorlu koşullarda tekerleklerin hızı, bir saniyeden daha kısa bir sürede saatte 0 milden 170 milin üzerine çıkar ve 30.000 fit irtifada sıfırın altında olan tekerlek sıcaklığı frenleme sırasında çok yüksek derecelere çıkar.
Timken’de, bu uygulama için en iyi rulmanları üretmek ve her inişin güvenli olmasını sağlamak için deneyimlerimizden faydalanıyoruz. Dünya çapında lider tekerlek ve fren üreticileri ile beraber performans kodu 629’u yarattık. Bu tekerlek üreticileri, her iniş anını güvenli hale getirme konusunda Timken’in uzmanlığına güvenir.
Timken, bu ticari faaliyet alanında karşılaştığınız sorunları doğru şekilde değerlendirmek ve yatırımlarınızın getirisini güvenli şekilde en üst seviyeye çekmek için sizi bu konuda uzmanlaşmış mühendislik desteğiyle ve iyi eğitilmiş bir servis grubuyla destekler.
Timken; rulmanlar, havacılık sektörü ve ideal bakım uygulamaları konusundaki deneyimini, tekerlek üreticisinden bağımsız olarak, sektörün genelinde bir standart oluşturmak için kullanır. Söz konusu bakım standartları; operasyonel bakım, onarım ve revizyon (MRO) personeline yönelik hazırlanan Uçak İniş Takımı Tekerlek Rulmanları Bakım El Kitabında yer almaktadır. Bu el kitabı yaygın iniş takımı tekerlek rulmanı prosedürlerini ve sorunlarını ele alır. El kitabında demontaj, tutma ve taşıma, temizleme, muayene, hasar modları ve depolama prosedürleri hakkında da bilgiler yer alır.
Bununla beraber Timken, rulman bakımı ve muayenesi hakkında eğitimler verir. Eğitim konuları arasında aşağıdakilerle ilgili Timken Uygulama Tavsiyeleri bulunmaktadır:

  • Rulmanlarda Demontaj, Tutma ve Taşıma İlkeleri
  • Rulman Temizliği ve Muayenesi
  • Rulman Hasar Modları
  • Rulmanların Yağlanması
  • Rulman Montajı
  • Rulmanların Depolanması
  • Rulman Tespiti ve Ayarı

Eğitim kapsamında, 629 performans kodlu rulmanlar konusundaki 75 yılı aşkın deneyimimizle şekillenen yeni Timken Uçak İniş Takımı Tekerlek Rulmanları Bakım El Kitabı da bulunur. Timken’in eğitim programı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin. El kitabını sipariş etmek için buraya tıklayın (adedi 100$).
Timken® iniş takımı konik makaralı rulmanları, hem büyük ticari kargo uçaklarında hem de küçük özel jetlerde bulunan tekerleklerin zorlu ihtiyaçlarını karşılar. Timken bu rulmanları, söz konusu uygulamalar için imal edildiklerini belirten “20629” (inç) veya “N0629” (metrik) ibareleriyle markalar. Timken, ticari uygulamaların çoğunda FAA Parça İmalatçısı Onayına (PMA) sahiptir.
Boyut Aralığı: 1,375 inç ila 10,5625 inç dış çap (0,500 inç ila 9,125 iç bilezik iç çapı)

Tasarım Özellikleri:

  • Bu tasarım hem müşterilerin hem FAA’nın kalite standartlarını karşılar.
  • 629 performans kodlu rulman iyileştirmeleri hem mevcut hem de yeni yapılandırmalar için standarttır. Bu ileri teknoloji rulmanlar dar toleranslarla üstün performans sunar ve iniş sırasında bir jumbo jetin ağırlığından kaynaklanan tekrar eden yük piklerini karşılayabilir.
  • Yüzeyler aşınmayı, yorulmayı ve sürtünme performansını daha da çok artırmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Uygulamalar:

  • Özel, ticari ve askeri uçaklarda ana ve burun iniş takımları

Uçak Rulmanları için Özel Tasarım Yüzeyler

Uçak iniş takımı tekerleklerinde kullanılan Timken Özel Tasarım Yüzeyler, makara ve omuz yan yüzeyleri arasında yaygın olarak görülen sürtünme aşınması sorununu çözer.