Экологическая безопасность
Специалисты по ветровой энергии играют решающую роль в поддержании электропитания
В 2020 и 2021 годах в США были установлены рекордные ветряные турбины, мощность которых увеличилась на 30%. Сегодня отрасль поддерживает более 120 000 рабочих мест — от проектировщиков, производителей и монтажников турбин до тех, кто поднимается на вышки для выполнения технического обслуживания и ремонта.
В качестве бизнес-менеджера H&N Wind , входящей в сервисную группу Timken Power Systems, Натан Глесснер руководит командами технических специалистов, которые добиваются больших высот — в буквальном смысле — для того, чтобы обеспечить свет для сообществ по всей Америке.
Навыки в области механики в сочетании с глубокой поддержкой всей компании Timken.
Глесснер начал работать в H&N Electric еще до того, как она занялась ветроэнергетикой. «Я окончил среднюю школу за рекой и стал сварщиком, поэтому начал работать в нашем производственном цеху, — говорит он.
В 2005 году он стал первым техническим специалистом H&N, поднявшимся на ветряную башню. «Это было в Орегоне, — говорит он. «Два техника из Японии прилетели в США, пытаясь решить проблему. У них не было нужных инструментов, поэтому они нашли нас».
«Энергия ветра становится все более важной для энергосистемы, а это означает, что работа, которую мы делаем, также имеет решающее значение».
Натан Глесснер
Бизнес-менеджер, H&N Wind
Сегодня расширение команды H&N является самой большой проблемой для Глесснера. «Ветротехника пользуется большим спросом », — говорит он. «Это отличная работа для молодого человека, ищущего свободы и приключений. Ты знакомишься с людьми по всей стране — и это важная работа».
Он постоянно ищет поддающихся обучению кандидатов и, как известно, раскрывает свою визитную карточку многообещающим молодым талантам, где бы он их ни встречал. «Вы можете купить вилочные погрузчики, токарные станки, здания и тому подобное, но трудно найти трудолюбивых работников», — говорит он.
Некоторые турбины мощностью 3 МВт возвышаются над ландшафтом на 35 этажей. Там много чего происходит, говорит Глесснер, но при правильном отношении и некоторой механической способности вы можете быстро набрать скорость. «Замена подшипников, модернизация электрооборудования, затяжка, натяжение, замена масла — это наша ежедневная работа», — говорит он.
H&N располагает всеми ресурсами и знаниями Timken, включая ремонт редукторов, генераторов и двигателей, а также опыт в области подшипников и ограничителей крутящего момента. Все, что может вступить в игру во время вызовов техобслуживания и аварийных ситуаций.
«Когда у клиента не работает башня, ситуация всегда срочная», — говорит он. «Ветряные электростанции заключают контракты с электрическими компаниями, чтобы обеспечить постоянную доступность определенного процента их турбин. Если башня рухнет, ты им нужен вчера».
Не рискуйте — и наслаждайтесь пейзажем
День ветротехника начинается с утреннего совещания, на котором обсуждаются вопросы, протоколы безопасности и любые возможные опасности. Сильный ветер или гроза могут быстро изменить план.
Перед восхождением обязательна проверка подвески. У большинства турбин есть двигатель, который тянет трос вверх, снимая от 80 до 100 фунтов веса, чтобы помочь вам подняться. Инструменты, детали, вода, еда и другие предметы первой необходимости поднимаются наверх с помощью внешних подъемных устройств или внутренней подъемной системы.
Ветряные электростанции строят в местах, где ветер сильный и надежный: прибрежные районы, округлые холмы, открытые равнины и горные расщелины. Это обычно не приравнивается к судоходной местности или умеренной погоде, но разнообразие и приключения не могут быть превзойдены. «Я объездил весь мир, — говорит Глесснер. «Большую часть нашей работы мы безопасно находимся внутри гондолы из стекловолокна, но вы, очевидно, каждый раз открываете крышку, просто чтобы проверить вид».

Больше не является «переходным» источником питания
29 марта 2022 года ветроэнергетика в США достигла важной вехи. Впервые ветряные электростанции в США произвели более 2000 ГВт-ч — достаточно электроэнергии для питания более двух миллионов домов в среднем в течение месяца. За этот 24-часовой период ветер вытеснил все источники энергии, кроме природного газа.
«Энергия ветра становится все более важной для энергосистемы, — говорит Глесснер. «Это означает, что работа, которую мы делаем, также имеет решающее значение».
Сервисные инженеры и технические специалисты играют решающую роль в развитии ветроэнергетики во всем мире. Узнайте, как Энди Чжоу и его команда решают проблемы ветроэнергетики в Китае.
Published: 2022/10/12