Menu

Продукция

Разработка более эффективных средств для лечения пациентов

Технологии линейных перемещений поддерживают разработку новых решений для медицины

Развитие медицинских технологий приводит к изменениям в области здравоохранения. Множество инноваций — от сложных систем визуализации, позволяющих выявить разрывы, и заканчивая хирургическими системами для восстановления нижних конечностей и оборудования для тренировок, ускоряющего реабилитацию, — помогают улучшить состояние пациента. Решения линейного перемещения Rollon, поддерживают работу многих машин, используемых для диагностики, лечения и реабилитации пациентов и позволяют повысить качество и увеличить продолжительность жизни.

Инженеры Rollon используют свои технические знания и опыт в этой области для повышения комфорта для пациентов, упрощения работы медицинских работников, а также повышения эффективности работы больниц и специализированных клиник.

«У разработчиков оборудования постоянно возникают великолепные идеи, как можно улучшить лечение пациентов и уход за ними, — говорит Jörg Lillpopp, директор по продажам и разработкам в компании Rollon, являющейся дочерней компанией Timken. Мы предлагаем свои глубокие знания, а также широкий портфель настраиваемых решений, позволяющих воплотить эти идеи в реальность во всех аспектах ухода за пациентами».


«У разработчиков оборудования постоянно возникают великолепные идеи, как можно улучшить лечение пациентов и уход за ними. Мы предлагаем свои глубокие знания, а также широкий портфель настраиваемых решений, позволяющих воплотить эти идеи в реальность во всех аспектах ухода за пациентами».

Jörg Lillpopp
Директор по продажам и разработкам, Rollon


Повышенный комфорт во время процедур медицинской визуализации

За последнее десятилетие технологии медицинской визуализации стали значительно более совершенными и теперь позволяют получать более точные изображения. Это означает выявление осложнений на более ранних этапах, более точную диагностику и меньшую потребность в диагностических операциях.

Технологии Rollon помогают пациентам принять необходимую позу во время рентгеновских, МРТ- и ЯМР-исследований. Подобные диагностические процедуры позволяют выявлять различные заболевания: от перелома костей до онкологии. Поскольку пациенты во время этих тестов могут испытывать боль, стресс или и то, и другое, очень важно, чтобы они сохраняли спокойствие.

В некоторых МРТ-аппаратах используется система Rollon Easyslide, которая повышает комфорт пациентов благодаря тихому и плавному перемещению. Данные системы удобны для технических специалистов, выполняющих процедуры медицинской визуализации. Надежность и простота перемещения помогает техническим специалистам правильно позиционировать пациентов любого телосложения, а надежность и долговечность оборудования обеспечивают более эффективную диагностику.

Системы линейного перемещения Rollon® состоят из шариковых подшипников с сепаратором, которые находятся внутри холоднотянутых стальных линейных направляющих. Размещение ползунков внутри направляющих позволяет значительно уменьшить размер установки. На производстве Rollon может наносить на дорожки качения никелевое покрытие для повышения допустимой нагрузки и долговечности.

Оптимизация систем с использованием сочетания обработки поверхностей и материалов различных типов выделяет Rollon на фоне других поставщиков решений линейного перемещения. «Мы являемся уникальными, а в данной отрасли это именно то, что нужно, — говорит Lillpopp. «Заказчики из числа производителей медицинского оборудования предъявляют свои собственные технические требования и пожелания, и все, что мы придумываем, так или иначе адаптировано к индивидуальным потребностям наших заказчиков».


Системы МРТ позволяют получать трехмерные изображения внутренних органов для выявления и диагностики заболеваний, а также для контроля процесса лечения. Система Rollon Easyslide обеспечивает тихое и плавное перемещение пациентов в установку для проведения неинвазивного исследования. См. другие технологии Rollon для обеспечения движения.

Упрощение и повышение безопасности хирургических операций

В операционных по всему миру современное хирургическое оборудование теперь стало намного более технологичным, но при этом также увеличилось количество мониторов и кабелей питания. Поставщики оборудования теперь размещают как можно больше компонентов на потолочных консолях, оснащенных линейными приводами Rollon®, чтобы у персонала было больше пространства для работы и эффективного размещения инструментов во время проведения операций.

Это создает уникальные технические задачи. Решения Rollon должны обеспечить защиту пациентов от механических факторов, которые отрицательно сказываются на результатах хирургической операции, например от частиц грязи или утечки смазки.

Линейные приводы Rollon идеально подходят для систем стерильных операционных, поскольку обеспечивают перемещение и предотвращают попадание частиц в операционную. Системы с ременным приводом оснащаются вакуумными системами, которые всасывают частицы, появляющиеся при работе системы, и направляют их в области с воздушным фильтром.

Смазка в таких системах является очень важной, поскольку она позволяет предотвратить износ, однако ее количество должно быть минимальным. Инженеры Rollon проектируют приводы таким образом, чтоб они работали с очень малым количеством жидкой или консистентной смазки, которого достаточно для стабилизации приложения, но недостаточно для появления утечки.


Линейные приводы Rollon идеально подходят для систем стерильных операционных, поскольку обеспечивают перемещение и предотвращают попадание частиц в операционную.


Ускорение физической реабилитации

Новые технологии реабилитации, в которых применяются решения Rollon, помогают пациентам заново научиться ходить. В современных устройствах реабилитации применяются роботы, которые адаптируются к физическому телосложению, состоянию пациента, тяжести его заболевания, а также сокращают количество настроек между сеансами. Пациенты получают индивидуальное лечение, которое стимулирует более естественную походку и ускоряет процесс выздоровления. Кроме того, увеличивается чистое время лечения физиотерапией.

В роботизированных системах для восстановления навыков ходьбы в сдвигающихся подлокотниках используются системы телескопических направляющих, которые помогают пациенту забраться на машину. Для перемещения ног также используются системы направляющих, которые поддерживают перемещение пациента вперед и назад, когда они практикуются в ходьбе.

Центральным компонентом машины является система тазовых направляющих, которая поддерживает пациента за талию и перемещается вверх и вниз во время естественной походки. Установленный внутри привод Rollon обеспечивает плавное горизонтальное движение. Привод поддерживает пациента и создает ощущение невесомости. Это же ощущение одновременно защищает пациентов от излишней нагрузки и вселяет в них уверенность в своих возможностях и прогрессе.

Путь в будущее

По мере того, как технологии быстро меняют все аспекты медицинского обслуживания, стремление компании Rollon участвовать в совместных разработках с заказчиками будет способствовать успешным инновациям и глобальным открытиям. Один из примеров — система удаленной роботохирургии, когда хирург, находящийся в одной стране, сможет оперировать пациента, находящегося на расстоянии нескольких сотен или даже тысяч километров, используя оборудование, подключенное к сети. Эти технологии могли бы сделать высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной для удаленных регионов, а также регионов со сложной экономической обстановкой.

«С точки зрения механики, все уже было протестировано, и можно уверенно сказать, что это возможно, — говорит Lillpopp. Отрасль просто ждет, когда сети передачи данных станут более стабильными, чтобы обеспечить поддержку этого. Когда это произойдет, мы будем готовы».


Узнайте подробнее о возможностях компании Rollon, поддерживающих другие современные технологии в области автоматизированного производства, автоматизированных складов и экологичных электрических автобусов.