Menu

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники Timken®

Самоустанавливающиеся шариковые подшипники Timken обеспечивают превосходную производительность в областях применения, где возникает деформация вала или неточности монтажа. Разработанные для работы с отклонением до 3° (1,5° для герметичных версий), эти подшипники сохраняют надежность без ущерба для срока службы. Благодаря более холодному работе полимерных сепараторов, улучшающих поток смазки и снижающих трение, они обеспечивают более длительный срок службы смазки и стабильную работу на высоких скоростях. Доступные в открытом или герметичном исполнении, с цилиндрическими или коническими отверстиями и нормальным (C0) или C3 зазором, подшипники Timken соответствуют стандарту ISO и взаимозаменяемы с метрическими изделиями конкурентов.

Ваши вызовы

Наши решения

Преимущества

Ключевые применения

  • Прогиб вала
  • Несоосность
  • Снижение тепловыделения
  • Увеличенный срок службы

Ваши задачи

  • Прогиб вала
  • Несоосность
  • Снижение тепловыделения
  • Увеличенный срок службы

Наши решения

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники Timken

Преимущества

  • Обеспечьте защиту оборудования, если валы деформированы или крепления не идеально перпендикулярны.
  • Компенсирует смещение до 3°, обеспечивая стабильную работу.
  • Высокоэффективные полимерные каркасы способствуют текучести смазки и снижают трение.
  • Подшипники меньше нагреваются при высоких оборотах, что увеличивает срок службы смазки и обеспечивает надежную работу.
  • Предварительно смазанные герметичные версии продлевают срок службы.

Основные области применения

  • Конвейеры для легкой загрузки в упаковочной и пищевой промышленности
  • Вентиляторы и воздуходувки
  • Сельскохозяйственная техника
  • Оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности
  • Оборудование для лесного хозяйства и деревообработки

Ресурсы