[Page Title]

Инструменты и принадлежности для ступичных узлов коммерческого автотранспорта

Инструменты и принадлежности для ступичных узлов коммерческого автотранспорта

Мы разрабатываем принадлежности и инструменты для ступичных узлов коммерческих автомобилей, чтобы повысить надежность и эффективность работы автопарков.

Принадлежности

Литые алюминиевые крышки ступиц

  • Прочные и экономичные.
  • Одобренные OEM-производителями, имеют точную посадку и долгий срок службы с минимальным обслуживанием.
  • При смазке методом масляной ванны могут иметь заглушку с боковой заливкой.
  • Несъемное окно для надежного уплотнения и легкости проверки уровня масла.
  • Вентилируемые маслозаливные пробки поддерживают низкое внутреннее давление, вызываемое нормальным накоплением тепла.
  • Варианты с одометром ступицы доступны для большинства применений.

Крышки ступиц из штампованной стали

  • Прочные и экономичные.
  • Одобренные OEM-производителями, имеют точную посадку и долгий срок службы с минимальным обслуживанием.
  • Доступны варианты как для консистентной смазки, так и для смазки методом масляной ванны.
  • Обработка порошковым покрытием (доступно двуслойное никелирование или хромирование).
  • Несъемное окно прозрачно и устойчиво к повреждениям.
  • Все элементы устойчивы к коррозии.

Крышки ступиц P-Axle

  • Прочные и экономичные.
  • Одобренные OEM-производителями, имеют точную посадку и долгий срок службы с минимальным обслуживанием.
  • Крышки с резьбой доступны в вариантах из литого алюминия или пластмассы (как для консистентной смазки, так и для смазки методом масляной ванны), либо в варианте с одометром ступицы.
  • Стандартная или хромированная отделка, с боковой заливкой или вентиляционной пробкой, либо без них.

Крышки ступиц PSI

  • Прочные и экономичные.
  • Одобренные OEM-производителями, имеют точную посадку и долгий срок службы с минимальным обслуживанием.
  • Сменные крышки ступиц для ступичных узлов, оснащенных системой подкачки PSI.

Одометры ступиц

  • Помогает упростить учет, сократить запасы и улучшить планирование регулярного технического обслуживания и проверок безопасности (следуйте рекомендациям OEM-производителя касательно пробега между ТО).
  • Чрезвычайно прочные: Поликарбонатный материал с защитой от ультрафиолетовых лучей обеспечивает влагонепроницаемость, защиту от вмешательства извне, герметичность уплотнения, а оцинкованный корпус устойчив к коррозии.
  • Доступны в милях или километрах (предварительно установленные единицы доступны по запросу).
  • Поставляются в полном диапазоне соотношений в соответствии с последними спецификациями производителей шин.
  • Точно регистрирует обороты в обоих направлениях (с любой стороны транспортного средства) — даже в сложных дорожных условиях.
  • Индивидуальные серийные номера для удобства отслеживания.
  • Простая установка — не требуется проводка, питание или сложное программирование; монтируется с помощью стандартной монтажной шпильки с резьбой ½ ”-20 .
  • Поддерживается полная линейка монтажных кронштейнов и крышек ступиц.
  • Диапазон рабочих температур: от -40 °F до 180 °F (от -40 °C до 85 °C); Масса прибора: 1,35 фунта (600 г).

Электронные одометры ступиц

  • Одна модель подходит для всех размеров шин.
  • Программируется в милях или километрах с возможностью задавать пробег (программатор и простые инструкции в комплекте).
  • Функция безопасной блокировки с возможностью навсегда отключить изменения в настройках устройства.
  • Отдельные итоговые значения поездки и общего пробега.
  • Устраняет дорогостоящие калибровочные машины, считыватели и сложность.

Аналоговые одометры ступиц

  • Прочная конструкция: литой цинковый корпус, бронзовые подшипники, пропитанные маслом, вал из закаленной стали.
  • Полностью механический с шестернями и колесом из полиформальдегидного полимера.
  • Уникальная конструкция противовеса обеспечивает точность.
  • Никакой калибровки, вмешательства извне, замены батарей.

Унифицированная система гайки колесного подшипника Axilok

  • Уменьшает затраты на установку, обслуживание и складские расходы.
  • Быстрый и точный способ крепления и регулировки компонентов ступичного узла (в пределах рекомендуемого диапазона настроек).
  • Помогает продлить срок службы уплотнений, подшипников и протекторов шин.
  • Исключает трехкомпонентные системы регулировочных гаек (стиль заклинивания) и двухкомпонентные системы, требующие установки шпилек-фиксаторов.
  • Простая установка с помощью шестигранной головки и динамометрического ключа.
  • Поставляются для ведущих мостов, мостов с управляющими колесами, мостов прицепов.

Визуальные индикаторы Hot Dots

  • Простой визуальный индикатор — меняет цвет с белого на черный, когда температура ступичного узла превышает 250 °F (121 °C) — с точностью до +/- 1 °.
  • Упрощает проверку ступичного узла перед поездкой; помогает понизить частотность неожиданных ремонтов.
  • Сильная адгезия даже во влажных условиях от -40 °F до 300 °F (от -40 °C до 148 °C).

Инструменты для установки и регулировки

Мы также предлагаем различные инструменты для установки и регулировки, разработанные для упрощения точной установки и регулировки подшипников и уплотнений.

Чистящее колесо (для подготовки ступичного узла))

  • Номер детали: HACT1

Индикатор шкалы регулировки подшипника

  • Экономит время: Простой и быстрый способ точной проверки люфта ступичного узла.
  • Работает где угодно: Регулируемые установочные стойки для всех моделей осей и ступиц (включая алюминиевые ступицы); также возможна регулировка для ступичных узлов грузовиков или прицепов.
  • Прочное крепление: Магниты промышленного класса обеспечивают надежное крепление.
  • Номер детали: BADG1

Шестигранная головка (применяется при установке унифицированной системы гайки колесного подшипника Axilok)

Номера деталей:

  • 494125: 12 TPI Trailer
  • 493250: 16 TPI Trailer
  • 492125: 18 TPI Steer
  • 492125: 12 TPI Steer
  • 494000: 12 TPI Drive

Инструмент Insta-Tool® (установка уплотнений)

  • Одноразовый инструмент в упаковке с уплотнением.
  • Обеспечивает правильную установку уплотнения (неправильная установка приводит к большинству неисправностей уплотнения).
  • Входит в комплект уплотнений (номера деталей оканчиваются на «T»).

Инструмент промышленного класса для установки уплотнений

  • Приводная рукоятка, привод уплотнения, направляющая подшипника и шестигранная гайка в комплекте.
  • Компоненты поставляются также и по отдельности.
  • Номер детали приводной рукоятки: H1.
  • Привод уплотнения (см. прикладные справочные данные).
  • Направляющая подшипника (см. прикладные справочные данные).
  • Шестигранная гайка (поставляется с приводной рукояткой).

Толкатель износной втулки

  • Требуются два отдельных инструмента: Ведущая втулка оси и ведущий диск.
  • Компоненты поставляются также и по отдельности.
  • Номер детали ведущей втулки оси: AD1.
  • Ведущий диск (см. прикладные справочные данные).

Области применения:

Коммерческий автотранспорт (вторичный рынок)

Литература по продукции