NUP (RIP, RP)
Цилиндрические подшипники типа NUP имеют внутреннее кольцо с двумя буртиками, наружное кольцо с одним буртиком и упорным съемным буртиком, который обеспечивает подшипнику осевую фиксацию и позволяет выдерживать незначительные осевые нагрузки в обоих направлениях. Факторы, обуславливающие радиальную и осевую нагрузки, такие же, как для подшипников типа NJ.
Диапазон размеров: наружный диаметр от 80 мм до 200 мм
Особенности конструкции
- Особенностью конструкции является внутреннее кольцо с двумя буртиками, и наружное кольцо с одним буртиком.
- Особенностью является упорный съемный буртик.
- Допускают небольшую осевую нагрузку в обоих направлениях.
- Обеспечивают осевую центровку.
- Могут быть использованы с подшипниками типа RN или RU для компенсации осевого расширения/сжатия.
Области применения
- Оборудование для производства цемента: дробилки; вертикальные, шаровые и валковые мельницы; приводы конвейеров; шестеренчатые редукторы, сферические корпусные опоры; опоры цапфы и вращающиеся клинкерные печи
- Оборудование для выработки электроэнергии: мельницы мелкого помола, редукторы и зубчатые приводы
- Нефтегазовое оборудование: буровые насосы, лебедки, вертлюг, крюкоблоки, кронблоки, талевый блок и верхний привод.