NU (RIU, RU)
Данные подшипники способны выдерживать только радиальную нагрузку и могут компенсировать расширение и сжатие вала. Взаимное осевое смещение одного кольца по отношению к другому происходит при минимальном трении в процессе вращения подшипника. Подшипники типа NU можно использовать в одной или двух опорах вала при наличии других средств осевой фиксации. Наружное кольцо имеет два встроенных буртика, а внутреннее кольцо – цилиндрический наружный диаметр без буртиков.
Диапазон размеров: наружный диаметр от 80 мм до 200 мм.
Особенности конструкции
- Конструкция имеет цилиндрическое внутреннее кольцо и два бурта на наружном кольце, что позволяет применять подшипники типа NU в качестве плавающих опор.
- Съемные компоненты упрощают монтаж и демонтаж.
- Способны работать в условиях осевого расширения или сжатия.
- Обеспечивают осевое смещение между кольцами и минимальное трение при вращении подшипника.
- Выдерживает значительные радиальные нагрузки.
- Не подходят для использования в механизмах с осевыми нагрузками.
Области применения
- Цементные и угольные мельницы.
- Насосы
- Компрессоры
- Планетарные механизмы
- Коробки передач
- Центрифуги
- Горнодобывающее оборудование
- Производство сыпучих материалов
- Трансмиссии