Двухрядные подшипники NNU (NN)
Двухрядные, или сдвоенные, цилиндрические подшипники созданы для обеспечения дополнительной грузоподъемности при восприятии радиальных нагрузок. Эти типы подшипников являются взаимозаменяемыми, т. к. размеры и диаметр под роликами (тип NNU) и над роликами (тип NN) выдерживаются по стандарту ISO/DIN. Предусмотрена взаимозаменяемость колец без роликов (внутренних или наружных) с соответствующими кольцами подшипников других производителей.
Диапазон размеров: наружный диаметр от 80 до 200 мм
Особенности конструкции
- Размеры по ISO/DIN для обеспечения, где применимо, взаимозаменяемости.
- Продается в виде собранного узла.
- Доступен в тех же диапазонах размеров, что и однорядные подшипники.
- Существующие на сегодня конструкции — NN, NNU.
- Стандартная конструкция сепаратора представляет собой латунный сепаратор гребенчатого типа с фрезерованными окнами.
Области применения
- Зубчатые передачи
- Обрезные ножницы
- Прокатные станы
- Станки