[Page Title]

Сферические роликовые упорные подшипники

Сферические роликовые упорные подшипники типа TSR разработаны для восприятия высоких осевых нагрузок при низком трении и непрерывном центрировании роликов.

Сферические роликовые упорные подшипники

Сферические роликовые упорные подшипники типа TSR разработаны для восприятия высоких осевых нагрузок при низком трении и непрерывном центрировании роликов. Этот тип подшипника идеально подходит для эксплуатации в условиях тяжелых нагрузок, сложностей в обеспечении и поддержании соосности корпуса или отклонения вала.

Диапазон размеров: 110-850 мм

(4,3307 – 33,4646 дюйма)

Характеристики конструкции

  • Ролики сферической формы, расположенные под достаточно большим углом, воспринимают высокие осевые нагрузки и умеренные радиальные нагрузки.
  • Геометрическая конфигурация и технологии изготовления подшипника обеспечивают низкое трение в нем.
  • Внутренняя самоустановка элементов подшипника в процессе эксплуатации позволяет компенсировать отклонения вала и перекашивания корпуса, возникающие вследствие ударных или тяжелых нагрузок.
  • Присущая подшипникам TSR компенсация нарушения соосности обеспечивает разработчиков оборудования возможностью использования для рам корпусов сварные конструкций вместо сложных литых изделий, что снижает расходы на механическую обработку. Если предпочтение отдается литым изделиям, при выборе сферических упорных подшипников степень важности центрирования расточки понижается.
  • Серия «E» отличается улучшенной геометрией подшипника, позволяющей воспринимать более высокие динамические нагрузки и обеспечивающей лучшие характеристики по смазыванию.

Области применения

  • Противовыбросовые превенторы
  • Сортировщики
  • Экструдеры
  • Редукторы
  • Прокатные станы/опорные валки
  • Рекуператоры подогрева воздуха
  • Насосы
  • Шнековые транспортеры