[Page Title]

Шариковые подшипники для аэрокосмической техники

Шариковые подшипники для аэрокосмической техники

Шариковые подшипники Timken для использования в аэрокосмической технике специально разработаны для работы под действием радиальных, осевых нагрузок, изгибающих моментов, реверсивных осевых или комбинированных нагрузок. В наше предложение входят две конфигурации без канавки для ввода тел качения (типы HK и HD) и две радиально-упорные конфигурации (типы HA и HT). Поставляются как одиночные подшипники, так и комплекты с установленным предварительным натягом.

Диапазон размеров: наружный диаметр от 10 до 600 мм

Особенности конструкции

  • Серия HK проектируется для восприятия тяжелых нагрузок и оснащена высокопрочным сепаратором без канавки для ввода тел качения, способным выдерживать очень высокие нагрузки и значения частоты вращения.
  • Серия HD отличается новейшей конструкцией наружного кольца с разъемом по разрезу обеспечивает установку максимально полного комплекта шариков в радиальном подшипнике с глубокой канавкой. Это обеспечивает значительное увеличение допустимой динамической нагрузки и прогнозируемого срока службы.
  • Серия HA имеет неразборную конструкцию с расточенными по внутреннему диаметру наружными кольцами и цельными высокопрочными сепараторами. Идеальны для использования в узлах с предварительным натягом и/или в условиях осевых нагрузок. Среди вариантов исполнения – наружное кольцо с глубокой канавкой и разгруженные внутренние дорожки качения для работы со сверхвысокими частотами вращения.
  • Линейка высокоэффективных подшипников серии HT отличается цельными наружными кольцами с глубокой канавкой, цельными высокопрочными сепараторами и внутренними кольцами из двух половинок со сверхглубокой канавкой. Идеально подходит для использования на валах, вращающихся с высокой частотой при переменных осевых нагрузках.

Области применения

  • Газотурбинные двигатели и трансмиссии для аэрокосмической техники