Серия UC
Шариковые корпусные узлы Timken® серии UC разработаны для обеспечения оптимальной производительности. Корпусные узлы серии UC доступны в широком диапазоне метрических и дюймовых размеров в пяти различных конструкциях корпусов подшипниковых вставок. Корпусные узлы включают в себя шарикоподшипники с широким внутренним кольцом, крепление установочными винтами на валу, каучуковые уплотнения, стальной пыльник и прецизионно выполненный чугунный корпус.
Особенности конструкции
- Подшипник со сферичесим наружным диаметром и прецизионно выполненный чугунный корпус препятствуют провороту подшипника в корпусе
- Подшипники компенсируют статические перекосы вала +/− 3 градуса
- Рассчитан на нормальную работу от −20° C до 100° C.
- Надежное уплотнение обеспечивать длительный ресурс подшипника и снижает утечки смазки
- Широкое внутренне кольцо подшипника предоставляет усиленную опору для вала
- Взаимозаменяем без доработки в большинстве оборудования
- Высокопрочные корпуса подходят для многих промышленных применений
- Подшипники смазаны и готовы к монтажу
- Знания и поддержка Timken входят в стандартную комплектацию
Применение/отрасли промышленности
- Транспортировка материалов
- Пищевая промышленность и производство напитков
- Сельское хозяйство
- Производство упаковки
- Промышленные вентиляторы/дымососы
- Производство стекла
- Производство кирпичей
- Бумажная и печатная промышленности