Corrosion-resistant ball bearing housed units and food-grade lubricant help elevate food safety and production uptime with improved reliability and protect against corrosion. Компания Timken предлагает широкий выбор влажных и сухих загрязнений, что значительно увеличивает срок службы подшипников.
Атрибуты дизайна
- Вставки шарикоподшипников из нержавеющей стали с установочным винтом
- Доступны корпуса из полимера (термопластика) или нержавеющей стали и всех стилей монтажа.
- Замените стандартные подшипники размером от 3/4 дюйма. до 2 вкл. или от 20 мм до 50 мм
- Разработан для нормальной работы при температуре от -20° C до 100° C (от -4° F до 212° F).
- Варианты твердой смазки
- Гигиеничная конструкция (гладкая поверхность, лазерная маркировка, литые втулки) и металлический сепаратор для повышения безопасности пищевых продуктов.
- Двойное манжетное уплотнение для более высокой защиты от проникновения