Специальная корпусная продукция
Timken предлагает широкий ассортимент специализированных узлов в корпусах. Эти узлы проектировались и проходили испытания в рабочих условиях для очень особых и сложных условий эксплуатации.
Серия Survivor
Создана для обеспечения защиты в очень опасных коррозией условиях.
Серия Medium-Duty
Обеспечивает надежные эксплуатационные характеристики и продленный срок службы при более высоких нагрузках.
Серия Heavy-Duty
Узлы в корпусах для тяжелых условий работы Timken являются нашими самыми тяжелонагруженными подшипниками с выбором уплотнений.
Регулировочные узлы
Обычно используются там, где требуется регулировка положения вала или натяжение.
Картриджи
Доступны варианты из металла или резины; особенностью наших картриджей являются подшипниковые вкладыши с шариками класса 10 и сверхвысоким качеством обработки дорожек шариков для образования надлежащей смазочной пленки и снижения шума.
Серия Tri-Ply
Отличается уплотнением Tri-Ply, обеспечивающим дополнительную защиту от влаги и условий высокого загрязнения.
Серия L
Специально создана для условий работы при высоких частотах вращения и высоких температурах.
Холостые ролики
Интегрированный ролик из штампованной стали с прецизионным шариковым подшипником.
Холостые звездочки
Спеченная сталь представляет собой экономичную замену узлам из закаленной толстолистовой стали.
Подшипниковые узлы для дисковых борон
Обеспечивает защиту от грязи. Часто используется в сельскохозяйственной технике.
Шариковый подвесной подшипник
Спроектирован для обеспечения регулируемости при расположении на вертикальном валу.
Узлы для нефиксированных позиций
Узлы Timken для компенсации теплового расширения имеют конструкцию со стационарным корпусом и хорошо работают в условиях, где имеет место температурное расширения вала.