Корпусные узлы Timken серии SAF сочетают в себе достоинства прочного корпуса из чугуна или стали и сферических подшипников высокой грузоподъемности для соответствия самым строгим требования промышленной эксплуатации. Монтаж и техобслуживание упрощаются за счет использования удобной разъемной конструкции корпуса. Каждый корпусной узел укомплектован новым сферическим роликовым подшипником с усовершенствованной геометрией и обработкой дорожек качения, обеспечивающей максимальные грузоподъемность и ресурс. Компания Timken выпускает корпусные узлы в двух основных исполнениях: SAF и SDAF. Применение более крупногабаритных узлов типа SDAF рекомендуется для особенно тяжелых условий эксплуатации.
Диапазон диаметров вала: от 1,9375 до 11,811 дюйма, также доступны специальные исполнения корпусов для диаметров вала до 39,37 дюйма и более.
Особенности конструкции
- Разъемная конструкция позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж.
- Рычажные гнезда в корпусе под инструмент и уникальная опора для рычага облегчают ревизию подшипников, их обслуживание и замену.
- Снятие крышек корпуса осуществляется быстро и легко, без риска повредить подшипник или корпус.
- Объединение в одном узле корпуса и подшипника обеспечивает лучшее смазывание.
- Различные варианты уплотнений обеспечивают защиту от загрязнений.
Области применения
- Транспортеры
- Оборудование горнодобывающей промышленности
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Прокатные станы в металлургии