Корпусные опорные узлы SNT
Корпусные опорные узлы SNT Timken комплектуются прочными корпусами из литого чугуна и различными типами уплотнений, которые помогают надежно удерживать смазочный материал внутри узла и предотвращать попадание загрязнений извне. Эти метрические разъемные узлы включают в себя сферический роликовый подшипник Timken® с улучшенными рабочими характеристиками для эксплуатации в самых сложных условиях применения.
Корпусные узлы Timken серии SNT предлагаются в исполнениях с двумя или четырьмя установочными болтами. Номенклатура узлов SNT включает в себя корпуса серии 200, 300, 500 и 600; а также серии 3000 и 3100 для крупногабаритных размеров.
Диапазон диаметров вала: от 20 до 380 мм, доступны корпуса из стали и ковкого чугуна для применения в тяжелых режимах эксплуатации.
Отрасли и области применения
Корпусные узлы Timken серии SNT могут эффективно применяться в тяжелых условиях промышленной эксплуатации:
-
-
- Производство электроэнергии (уголь)
- Горнорудная/цемент
- Прокатные станы в металлургии
- Целлюлозно-бумажная /деревообрабатывающая /лесная промышленность и очистка вод
- Пищевая промышленность
- Складское хозяйство
- Разводные мосты/подвижные конструкции
- Промышленные вентиляторы/Воздуходувки
-