[Page Title]

TQO (четырехрядный конический подшипник с цилиндрическим отверстием)

TQO (четырехрядный конический подшипник с цилиндрическим отверстием)

Подшипники TQO состоят из двух сдвоенных внутренних колец, двух одинарных и одного сдвоенного наружного кольца, снабженных одним дистанционным кольцом, устанавливаемым между внутренними кольцами и двумя наружными дистанционными кольцами.

Пазы во внутреннем дистанционном кольце обеспечивают поступание смазки из полости подшипника на шейку валка. Для снижения износа поверхности дистанционного кольца, устанавливаемого между внутренними кольцами, производится его закалка.

Диапазон размеров: Внутренний диаметр от 50.800 мм до 1500.000 мм (от 2.0000 дюймов до 59.0551 дюймов)

Наружный диаметр от 83.337 мм до 2032.000 мм (от 3.2810 дюймов до 80.0000 дюймов)

Особенности конструкции

  • Состоит из двух сдвоенных внутренних колец, двух одинарных и одного сдвоенного наружного кольца, снабженных одним дистанционным кольцом, устанавливаемым между внутренними кольцами и двумя наружными дистанционными кольцами.
  • Дистанционные кольца снабжены отверстиями и пазами для смазки.
  • Для снижения износа поверхности дистанционного кольца, устанавливаемого между внутренними кольцами, производится его закалка.
  • Для обеспечения правильности сборки детали имеют последовательную маркировку.

Область применения

  • Низко- и среднескоростные прокатные станы