Индукционный нагреватель Timken EcoPower™ можно использовать и для монтажа и для демонтажа деталей с тугой посадкой и идеально подходит для установки крупногабаритных подшипников, применяемых в ветроэнергетической промышленности. Этот нагреватель экономит время за счет того, что нагревает деталь быстрее, чем обычные нагреватели и снижает потребление энергии, используя для работу меньшую силу тока.

Каждый индукционный нагреватель Timken EcoPower™ изготавливается на заказ под определенное применение. Специалист Timken поможет Вам подобрать преобразователь частоты нужного размера и оснастку для нагрева. В зависимости от Вашей задачи мы предлагаем гибкий индуктор, фиксированный индуктор или нагревательный стол.

Особенности конструкции:

  • Нагревает детали быстро и равномерно, контролируя процесс с помощью тока средней частоты, проходящего через электромагнит.
  • Универсальность позволяет нагревать различные детали — внутренние или наружные кольца.
  • Легкое в использовании управление контролирует температуру, время и мощность.
  • Подходит для длительного использования без нагрева обмотки с помощью специальной обмотки, охлаждаемой воздухом.
  • Гибкость применения обеспечена четырьмя конструкциями эргономичных нагревательных оснасток.
  • Может использоваться с небольшим переносным преобразователем частоты или с несколькими преобразователями для нагрева крупных деталей.

Применение:

  • Монтаж подшипников и деталей для ветроэнергетических установок

Характеристики:

Одна из причин выхода из строя подшипника в ветроэнергетических установках это перегрев или недостаточный нагрев подшипника во время монтажа. К тому же, монтаж крупногабаритных подшипников занимает много времени из-за необходимости нагревать подшипник. Теперь все эти трудности легко преодолеть с помощью индукционных нагревателей Timken EcoPower™.

Сравнение характеристик низкочастотного нагревателя и нагревателя EcoPower™

  Низкочастотный нагреватель EcoPower™
Частота  50 Гц  10-25 кГц
Сила тока  125 A  63 A
Макс. вес детали до 3000 кг до 9000 кг
Вес преобразователя частоты ок. 250 кг 45 кг
Охлаждение обмотки вода нет
Темп. обмотки 150°C (4 цикла нагрева) 35°C (4 цикла нагрева)
Темп. кабеля 150°C (4 цикла нагрева) 35°C (4 цикла нагрева)
Рабочий цикл перерыв после 4 циклов без перерыва
Уровень шума 85-90 дБ -50 дБ
Доп. оснастка нет четыре типа оснастки
Мобильность нет да
Размагничивание автоматически не требуется