Данные подшипники способны выдерживать только радиальную нагрузку и могут компенсировать тепловое расширение вала. Взаимное осевое смещение одного кольца по отношению к другому происходит при минимальном трении в процессе вращения подшипника. Подшипники типа N можно использовать в одной или двух точках опоры вала при наличии других средств осевой центровки. Наружное кольцо имеет цилиндрическую внутреннюю поверхность без выступов, а на внутреннем кольце имеются два буртика.

Диапазон размеров: наружный диаметр от 80 мм до 200 мм.

Особенности конструкции

  • Конструкция имеет цилиндрическое наружное кольцо и два буртика на внутреннем кольце, что позволяет применять подшипники типа N в качестве плавающих подшипников.
  • Съемные компоненты упрощают монтаж и демонтаж.
  • Способны работать в условиях теплового расширения или сжатия в осевом направлении.
  • Обеспечивают осевое смещение между кольцами и минимальное трение при вращении подшипника.
  • Выдерживают значительные радиальные нагрузки.
  • Не подходят для использования в механизмах с осевыми нагрузками.

Области применения

  • Оборудование для производства цемента: дробилки; вертикальные, шаровые и валковые мельницы; приводы конвейеров; шестеренчатые редукторы, сферические корпусные опоры; опоры цапфы и вращающиеся клинкерные печи
  • Оборудование для выработки электроэнергии: мельницы мелкого помола, редукторы и зубчатые приводы
  • Нефтегазовое оборудование: буровые насосы, лебедки, вертлюг, крюкоблоки, кронблоки, талевый блок и верхний привод.