Шариковые корпусные узлы Timken® серии UC разработаны для обеспечения оптимальной производительности. Корпусные узлы серии UC доступны в широком диапазоне метрических и дюймовых размеров в пяти различных конструкциях корпусов подшипниковых вставок. Корпусные узлы включают в себя шарикоподшипники с широким внутренним кольцом, крепление установочными винтами на валу, каучуковые уплотнения, стальной пыльник и прецизионно выполненный чугунный корпус.

Особенности конструкции

  • Подшипник со сферичесим наружным диаметром и прецизионно выполненный чугунный корпус препятствуют провороту подшипника в корпусе
  • Подшипники компенсируют статические перекосы вала +/− 3 градуса
  • Рассчитан на нормальную работу от −20° C до 100° C.
  • Надежное уплотнение обеспечивать длительный ресурс подшипника и снижает утечки смазки
  • Широкое внутренне кольцо подшипника предоставляет усиленную опору для вала
  • Взаимозаменяем без доработки в большинстве оборудования
  • Высокопрочные корпуса подходят для многих промышленных применений
  • Подшипники смазаны и готовы к монтажу
  • Знания и поддержка Timken входят в стандартную комплектацию

Применение/отрасли промышленности

  • Транспортировка материалов
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Сельское хозяйство
  • Производство упаковки
  • Промышленные вентиляторы/дымососы
  • Производство стекла
  • Производство кирпичей
  • Бумажная и печатная промышленности