Timken стремится работать безопасно и ответственно каждый день. Мы стремимся обеспечить безопасность и здоровье наших рабочих мест, заботиться об окружающей среде и развивать устойчивые технологии и методы ведения бизнеса, которые способствуют глобальному экономическому росту и процветанию.
В то же время Timken по-прежнему бережно относится к окружающей среде, охраняя наши природные ресурсы, поскольку мы стремимся к повышению эффективности нашей деятельности и для наших клиентов. Мы стремимся к экологической устойчивости за счет предотвращения загрязнения, утилизации отходов, вторичного использования и энергосбережения, а также разрабатываем энергосберегающие инновации в наших продуктах и услугах для управления трением и передачи энергии.
В рамках наших обязательств группа по охране окружающей среды и безопасности Timken разработала программу аудита, которая регулярно оценивает наши системы управления EHS во всем мире, чтобы обеспечить соответствие как внешним нормам, так и нашим высоким внутренним стандартам. Производственные мощности проверяются корпоративной командой Timken по EHS или квалифицированным консультантом каждые три года или чаще *. Кроме того, наши производственные мощности должны проводить ежегодные самоаудиты для обеспечения соблюдения нормативных требований и внутренних ожиданий.
* Исключения могут включать распределительные центры, склады или недавно приобретенные объекты. Изменения в расписании утверждаются вице-президентом по охране окружающей среды и безопасности.
Системы управления окружающей средой, здоровьем и безопасностью
Timken уверенно движется к достижению своей корпоративной цели по внедрению системы управления окружающей средой, здоровьем и безопасностью (EHS MS) в соответствии с ISO 14001 на производственных предприятиях по всему миру. Следующие сайты прошли сертификацию третьей стороной.
Наши сертификаты ISO 14001 и 45001
Инспекция, сборка и упаковка продукции подшипниковой промышленности для заказчиков оригинального оборудования и послепродажного обслуживания.
Шариковые и роликовые подшипники для аэрокосмической отрасли (кроме проектирования и разработки)
Проектирование, разработка, производство и продажа поворотных редукторов и поворотных подшипников.
Конические роликоподшипники
Разработка, производство и продажа компонентов и систем централизованной смазочной техники и машиностроения.
Разработка, производство, продажа колпаков / колпаков охладителей (жестких и демпфированных), масляных резервуаров, включая аксессуары, муфты для гидравлических и силовых передач, воздушно-масляные и водомасляные охладители, теплообменники с ребристыми трубами, комплектные системы охлаждения и пластинчатые теплообменники
Разработка, производство и продажа линейных направляющих, линейных осей и системных решений.
Конические роликоподшипники
Конические роликоподшипники
Конические роликовые и цилиндрические роликоподшипники
Разработка и производство смазочных материалов
Проектирование и разработка, изготовление и ремонт узлов подшипников - размерный ряд до 4000 мм; Металлургические испытания и оценка деятельности
Проектирование, производство, сборка, испытание и поставка ассортимента систем смазки, барабанов гидравлических шлангов и сопутствующей арматуры, систем байпасной фильтрации, включая ремонт изделий, возвращаемых на завод для гарантийного обслуживания.