Sustenabilitate
Timken Automates: producție de ultimă generație
Automatizarea transformă producția. Timken contribuie la stimularea acestei transformări în două moduri: prin crearea de soluții care permit producătorilor globali din toate industriile să facă mai mult cu mai puținși prin proiectarea automatizării în propriile operațiuni.
În cadrul întregii sale prezențe globale de producție și distribuție, Timken investește în tehnologii digitale și de automatizare, cum ar fi vehiculele ghidate automat (AGV-uri) și liniile de producție;sisteme de tip „machine vision” și coboți. Aceste inovații conduc la o eficiență operațională mai mare, la siguranța angajaților și durabilitatea mediului.
Finisare automată: eficientă și sigură
Timken are o abordare extrem de strategică pentru dezvoltarea și implementarea soluțiilor de automatizare. Bill Kelleher, directorul departamentului de excelență operațională, explică faptul că Timken integrează tehnologii automatizate bazate pe procesele și scara unice ale fiecărei unități. Odată ce o tehnologie se dovedește a fi bună, aceasta este implementată în unități suplimentare, care au procese similare.
„Prioritizăm soluțiile care nu necesită personalizare semnificativă, dar care măresc eficiența, serviciile pentru clienți și îmbunătățesc siguranța și ergonomia pentru angajați”, a spus Kelleher. „Prin combinarea acestor investiții cu progresele făcute de noi în ceea ce privește digitalizarea, creăm un Timken mai conectat și mai sustenabil.”
„Prin combinarea acestor investiții cu progresele noastre în digitalizare, creăm un Timken mai conectat și mai sustenabil.”
Directorul Bill Kelleher, Excelență operațională
De exemplu, la complexul său de producție din Wuxi, China, Timken utilizează mai multe linii automate, care finisează rolele și inelele utilizate la fabricarea rulmenților de mari dimensiuni pentru axurile principale ale turbinelor eoliene. Operațiunile complet automatizate susțin mărirea fermelor de energie eoliană offshore din surse regenerabile, de la nivel mondial.
Timken utilizează diferite tehnologii pentru automatizarea proceselor de finisare pentru rulmenții aerospațiali produși la fabrica sa din Liban, N.H. Acolo, angajații lucrează alături de coboți, care ajută la debavurare, un proces care elimină micile imperfecțiuni de pe suprafața rulmenților, după prelucrare. Este o tehnologie care poate fi ușor de mărit și adaptat la alte fabrici de rulmenți.
Automatizarea ambelor procese de finisare reduce provocările ergonomice asociate mișcărilor repetitive ale mâinilor și permite oamenilor să-și concentreze timpul asupra sarcinilor de mare valoare, cum ar fi măsurarea de precizie și documentația de conformitate. De asemenea, elimină variațiile de finisare, astfel încât produsele să răspundă în mod constant așteptărilor clienților privind calitatea și performanța.
AGV-urile: sustenabile și flexibile
Automatizarea face ca serviciile și viteza operațiunilor de distribuție ale Timken să progreseze. La Centrul European de Service din Strasbourg, Franța, compania utilizează nouă vehicule autonome ghidate (AGV-uri) pentru a muta produsele între rafturi, stații de ambalare și zone de transport maritim, fără intervenție umană. AGV-urile utilizează triangulația laser, o tehnică de tip „machine vision”, care oferă roboților percepția spațială și a adâncimii, pentru a traversa instalația cu o precizie de 0,39 inchi (10 mm).

Flota de AGV-uri utilizează un sistem de tip skate, în podea, pentru alimentare continuă și necesită mai puțină energie și întreținere decât cele opt motostivuitoare electrice utilizate anterior pentru ridicarea produselor. Unitățile sunt, de asemenea, capabile să funcționeze în afara programului în care lucrează de obicei oamenii, oferind flexibilitate și eficiență, ceea ce ajută unitatea să trimită produsele mai rapid către clienți.
Kelleher a remarcat un alt beneficiu al adoptării automatizării: atragerea și menținerea următoarei generații de angajați din producție. „Astăzi, oamenii ar prefera să lucreze cu tehnologia decât să realizeze munci manuale”, a spus el. „Investiția noastră demonstrează că suntem un producător care se îndreaptă spre viitor.
Timken este lider în soluții de mișcare industrială, pentru automatizare. Suntem un producător de frunte de mici angrenaje robotice cicloidale de înaltă precizie și inovăm mecanismele de acționare liniare, care îi ajută pe roboții industriali să acționeze cu o a șaptea axă.
Published: 2024/03/13
Bill Kelleher