[Page Title]

Sisteme de management al mediului, sănătății și siguranței (EHS)

Când vine vorba de siguranță, credem că chiar și o singură vătămare este prea mare, așa că rămânem neobosiți în căutarea unui loc de muncă fără accidente, educarea și prevenirea fiind instrumentele noastre cele mai eficiente.

Timken se angajează să funcționeze în siguranță și responsabil în fiecare zi. Ne străduim să ne păstrăm siguranța și sănătatea locurilor de muncă, să ne îngrijim mediul înconjurător și să dezvoltăm tehnologii durabile și practici de afaceri care să contribuie la creșterea economică globală și la prosperitate.

În același timp, Timken rămâne un bun administrator al mediului, protejând resursele noastre naturale pe măsură ce ne străduim să obținem o eficiență mai mare în operațiunile noastre și pentru clienții noștri. Îmbrățișăm sustenabilitatea mediului prin prevenirea poluării, gestionarea deșeurilor, reciclarea și conservarea energiei și pe măsură ce creăm inovații de economisire a energiei în produsele și serviciile noastre de gestionare a fricțiunii și de transmitere a energiei.

Ca parte a angajamentului nostru, echipa de securitate și sănătate a mediului Timken a dezvoltat un program de audit care evaluează în mod regulat sistemele noastre de management EHS la nivel global pentru a asigura respectarea atât a reglementărilor externe, cât și a standardelor interne înalte. Unitățile de producție sunt auditate de echipa EHS Corporate Timken sau de un consultant calificat, la fiecare trei ani sau mai devreme *. În plus, instalațiile noastre de producție sunt obligate să efectueze auto-audituri anuale pentru a asigura respectarea obligațiilor de reglementare și așteptărilor interne.

* Excepțiile pot include centre de distribuție, depozite sau instalații nou achiziționate. Modificările aduse programului sunt aprobate de vicepreședintele Sănătate și Siguranță pentru Mediu.

Sisteme de management al mediului, sănătății și siguranței

Timken este pe cale să-și îndeplinească obiectivul corporativ de a implementa un sistem de management al mediului, sănătății și siguranței (EHS MS) în conformitate cu ISO 14001 la instalațiile de producție din întreaga lume. Următoarele site-uri au obținut certificarea terță parte.


Certificatele noastre ISO 14001 și 45001

Inspecția, asamblarea și ambalarea produselor din industria rulmenților pentru echipamente originale și clienți de pe piața de schimb.

Proiectarea și fabricarea rulmenților cu role conice

Rulmenți aerospațiali cu bile și role (cu excepția proiectării și dezvoltării)

Timken XEMC (Hunan) Bearing Co. LTD (Xiangtan)

Proiectare, dezvoltare, producție și vânzare de reductoare rotative și rulmenți rotative

Rulmenți cu role conice

Dezvoltarea, producția și vânzarea de componente și sisteme de tehnologie centrală de lubrifiere și inginerie a instalațiilor

Dezvoltarea, fabricarea, vânzarea de carcase de carcase / racitoare (rigide și umezite), rezervoare de ulei, inclusiv accesorii, cuplaje pentru transmisie hidraulică și de putere, racitoare de ulei și aer-răcitoare de ulei, schimbătoare de căldură cu tuburi fin, sisteme de răcire complete și schimbătoare de căldură cu plăci

Dezvoltarea, producția și vânzarea de ghidaje liniare, axe liniare și soluții de sistem

Rulmenți cu role conice

Rulmenți cu role conice și cu role cilindrice

Proiectarea și fabricarea soluțiilor de lubrifiere

Rulmenți și piese conice, inclusiv piese forjate, cuști, role, cupe și conuri

Proiectare & Dezvoltare, fabricare și reparare a pieselor aferente lagărului - până la 4000 mm dimensiune; Activități de testare și evaluare metalurgică

Proiectare, fabricare, asamblare, testare și furnizare a gamei de sisteme de lubrifiere a companiei, tamburi hidraulici de furtun și fitinguri asociate, sisteme de filtrare by-pass, inclusiv repararea produselor returnate la fabrică pentru service în garanție

Rulmenți cu bile și role; consumabile pentru autovehicule și piese noi

Rulmenți cu bile și role

Proiectarea și fabricarea rulmenților conici, componentelor și ansamblurilor

Rulmenți cu bile și role; consumabile pentru autovehicule și piese noi