Rulmenţi de lăgăruire a şuruburilor cu bile
Gama noastră extinsă de rulmenţi de lăgăruire a şuruburilor cu bile Timken® Fafnir® include construcții pe un singur rând şi pe două rânduri, cu o varietate de configuraţii de montare. Oferim construcții cu flanşă şi fără flanşă pe inelul exterior, pentru montare cu piuliţe standard, precum şi rotative. Carcasele cartuş și carcasele din două părți facilitează fixarea cu şuruburi pe suprafeţele de așezare ale maşinilor-unelte.
Atribute de proiectare
- Materialele de execuție includ oţel de înaltă puritate, pentru o durată de funcţionare mai mare.
- Rulmenţii au toleranţe mai strânse de pretensionare, pentru o așchiere fără suprafețe cu vibraţii şi toleranţe de lăţime mai strânse pentru montare uşoară, fără a fi necesară rectificarea capacelor de închidere.
- Modelul inovator al coliviei permite adăugarea de bile suplimentare pentru o capacitate portantă mai mare.
- Rulmenţii au toleranţe axiale de funcţionare în classa ABEC 9/ISO P2, pentru a asigura o precizie maximă de poziţionare şi repetabilitate precisă a sculelor așchietoare.
- Seria pe două rânduri dispune de garnituri de contact integrate cu moment de rezistență la rotire redus pentru a exclude contaminanţii, asigurând o operare fiabilă şi o durată de funcţionare prelungită.
- Rulmenţii sunt disponibili în construcții cu flanşe (MMF) şi fără flanşe (MMN) pe inelul exterior, simplificând instalarea în cazul montării cu piuliţe standard, dar şi rotative.
Aplicaţii
- Controlul mişcării pentru centrele de prelucrare pentru rectificare, frezare şi strunjire.