Rulmenții de tip TQIT au un alezaj conic, uniform și continuu prin inelele interioare, ceea ce permite un montaj prin interferență pe gâturile de susținere ale cilindrilor din laminoarele de mare viteză, unde un rulment cu alezaj cilindric ar produce uzură excesivă a gâtului.
Montarea indirectă a perechilor de rulmenți crește semnificativ distanța eficientă de sprijin, oferind stabilitate optimă și rigiditate sporită a cilindrului.
Gama dimensională:
- Diametru interior: 123,022 mm – 1004,633 mm (4.8434 in. – 39.5525 in.)
- Diametru exterior: 174,625 mm – 2032,000 mm (6.8750 in. – 80.0000 in.)
Caracteristici constructive:
- Două conuri simple cu alezaj conic, un con dublu cu alezaj conic, patru inele exterioare simple și trei distanțiere pentru inele exterioare
- Fețele frontale ale conurilor simple și ambele fețe ale conului dublu sunt prelungite pentru contact direct
- Alezajele conice ale conurilor sunt calibrate pentru a realiza o conicitate continuă
- Lubrifierea este distribuită prin cele trei distanțiere ale inelelor exterioare
- Ansambluri presetate, potrivite în perechi și numerotate în serie pentru instalare corectă
Aplicații:
- Gâturi de cilindru în laminoare de mare viteză