[Page Title]

Manșon de blocare concentric

Manșoanele de blocare concentrice sunt folosite acolo unde blocarea cu șurub opritor este preferabilă, dar tensiunile sau deformările inelului interior constituie un motiv de preocupare majoră. Acestea sunt frecvent utilizate atunci când spaţiul este limitat și rotația arborelui este reversibilă.

Manșon de blocare concentric

These housed units are selected where setscrew locking is preferred, but inner- ring stress and/or distortion are of major concern. They are frequently used in limited-space applications and where reversing shaft rotation is encountered.

Design Attributes

Bearings are locked onto the shaft by two set screws, 120 degrees apart, tightened in the collar and passing through drilled holes in the inner ring.

Applications

  • Conveyors
  • General Industrial Equipment