Patentat în 1923, inelul autoblocant rămâne cel mai utilizat sistem de fixare Timken pentru montarea rulmenților cu inel interior lărgit. Acest sistem elimină necesitatea utilizării piulițelor, șaibelor, umărurilor, manșoanelor sau adaptoarelor.

Cu variante multiple de etanșare și lățime a inelului interior, potrivite pentru aplicații agricole și industriale, inelele autoblocante sunt cele mai ușor de instalat în unități carcasate.

Inelul de blocare are o adâncitură frezată excentrică față de alezaj. La montarea pe arbore, această adâncitură se cuplează cu capătul excentric al camei inelului interior al rulmentului. Astfel, inelul se fixează pe cama interioară a rulmentului. Ansamblul strânge ferm arborele printr-o acțiune pozitivă de blocare care se intensifică în timp. Nu sunt necesare ajustări suplimentare. Șurubul de fixare din inel oferă blocare suplimentară.

Atribute de proiectare

  • Inserțiile de unitate au lățime extinsă, ceea ce permite montarea în spații limitate.
  • Garnitura cauciuc-metal are apărătoare exterioară pentru protecție suplimentară.
  • Inelul interior al rulmentului este profilat special pentru a preveni întoarcerea buzei de etanșare.

Aplicații

  • Transportoare
  • Ambalare
  • Echipamente industriale generale
  • Ventilatoare și suflante
  • Echipamente de construcții
  • Industria alimentară și a băuturilor