[Page Title]

Miniatură

Rulmenții miniaturali Timken®, disponibili atât în dimensiuni metrice, cât și imperiale, îndeplinesc practic toate cerințele de precizie, inclusiv cerințele de lăgăruire radială, pivotare unghiulară, forță axială, sarcini radiale de mare viteză, contact unghiular și fără colivie.

Miniatură

Este disponibilă o gamă extrem de variată de tipuri de rulmenți și variante constructive pentru a satisface, practic, cerințele tuturor aplicațiilor cu instrumente de precizie. Printre tipurile de rulmenți se numără rulmenții radiali cu carcasă fixă, cu pivot, axiali, radiali de mare viteză, cu contact unghiular și cei fără colivie. Multe dintre aceste produse sunt disponibile atât în dimensiuni metrice, cât și imperiale.

Atribute de proiectare

  • Inele interioare extinse și inele exterioare cu flanșă, pentru a facilita montarea.
  • Scuturi și etanșări, pentru protecția împotriva contaminării.
  • Variații ale jocului radial și ale unghiului de contact, pentru a corespunde cerințelor de încărcare și deviere ale aplicației
  • Diferite stiluri și materiale ale coliviei, pentru performanța optimă a rulmentului.
  • Lubrifiere din fabrică, dintr-o gamă de câteva sute de lubrifianți.
  • Niveluri de toleranță, pentru a se potrivi cerințelor precise ale aplicației.
  • Diverse variante de inele și bile, care includ oțel inoxidabil AISI 440C, oțel crom SAE 52100, cupru-beriliu și ceramică.
  • Testare a performanței, în ceea ce privește specificațiile de zgomot și de cuplu de fricțiune.

Aplicații

  • Instrumente manuale medicale și industriale
  • Debitmetre
  • Comenzi privind combustibilul
  • Giroscoape, sincronizatoare și servodirecții
  • Motoare
  • Refrigeratoare criogenice
  • Aparate pentru asistare pulmonară