[Page Title]

Carcase cu rulmenți radiali cu bile cu inel interior lat

Carcasele cu rulmenţi cu bile oferă o instalare facilă, etanșări și modele de carcasă multiple și furnizează o performanţă avansată în cadrul unei varietăţi de aplicaţii și condiţii de operare.

Carcase cu rulmenți radiali cu bile cu inel interior lat

Blocare cu şurub de strângere
Carcasele cu rulmenți cu bile cu blocare cu şurub de strângere sunt prevăzute cu două şuruburi de strângere special concepute, poziţionate la un unghi de 90 grade într-un inel interior care se blochează pe arbore. Seria Y oferă un inel interior cu lăţimea maximă, iar seria SS este echipată cu inele înguste. Tehnologia avansată de protecţie a arborelui, Advanced Shaft Guarding Technology™, este oferită cu această soluţie constructivă.

Manșon excentric de blocare
Acest sistem de blocare este popular pentru că asigură cel mai înalt grad de securitate pentru o gamă largă de aplicaţii. Manșoanele cu autoblocare elimină nevoia de contrapiuliţe, şaibe, eclise de cuplare şi bucșe. Seria R facilitează montarea rulmenţilor cu inel interior lat, iar seria V este destinată inelelor înguste.

Guler concentric de blocare
Frecvent utilizat în aplicaţiile cu spaţiu limitat şi cele cu inversarea sensului de mişcare, gulerul concentric de blocare include două şuruburi de strângere, la 120 grade, care trec prin orificiile perforate ale unui inel interior pentru a fixa rulmentul pe arbore cu un nivel minim de solicitare şi deformare a inelului interior.

Caracse specializate
Aceste carcase, special concepute pentru aplicaţii şi medii unice, oferă mai multe opţiuni extinse.

Capace de închidere de protecţie
Uşor de montat, capacele de închidere de protecţie de la Timken protejează arborii rotativi cu capete scurte expuse, reducând pericolele asociate cu mai multe tipuri de echipamente.

Cataloage şi literatură de specialitate
Accesaţi literatura de specialitate referitoare la carcasele cu rulmenţi cu bile cu inel interior lat, fişele de produs şi ghidul de interschimbare.