Unsoarea de uz alimentar, de la Timken, este concepută să asigure performanţă îmbunătăţită la temperaturi înalte şi scăzute în cadrul aplicaţiilor de preparare industrială a alimentelor. Această unsoare este o unsoare de lubrifiere cu clasa de consistență nr. 2 NGLI, îngroşată cu săpun de aluminiu, care conţine aditivi anti-uzură pentru presiuni extreme, precum şi inhibitori ai coroziunii şi oxidării.
Unsoarea de uz alimentar este preparată în conformitate cu CFR, titlul 21, secţiunea 178.3570 şi întruneşte cerinţele pentru un lubrifiant NSF H1 (anterior, USDA H1), în cazul căruia există posibilitatea contactului accidental cu alimentele. Această unsoare este, de asemenea, certificată de Agenţia canadiană pentru inspecţie alimentară privind contactul accidental cu alimentele.
Atribute de proiectare
- Asigură o performanţă mai bună la temperaturi înalte şi scăzute comparativ cu unsorile tipice de uz alimentar.
- Include aditivi anti-uzură pentru presiuni extreme.
- Inhibă coroziunea şi oxidarea.
- Funcţionează la temperaturi cuprinse între -40 °C şi 149 °C (între -40 °F şi 300 °F).
Aplicaţii
- Industria alimentară
- Industria farmaceutică