Accesorii și instrumente pentru butuci de roată pentru vehicule comerciale
Ne proiectăm accesoriile și dispozitivele pentru roți de vehicule de transport rutier, pentru a ajuta la creșterea fiabilității și eficienței operațiunilor deținătorilor de flote auto.
Accesorii
Capace din aluminiu turnat sub presiune pentru butuci de roată
- Durabile și economice.
- Aprobate de producătorii de vehicule de transport rutier, cu o potrivire precisă la montaj și durată de utilizare lungă, cu întreținere redusă.
- Capacele destinate roților cu lubrifiere în baie de ulei pot include un dop de umplere lateral.
- Fereastră de vizitare prelucrată prin așchiere, pentru o etanșare sigură și verificare ușoară a nivelului de ulei.
- Dopurile de umplere cu facilitate de ventilare mențin la un nivel scăzut presiunea internă cauzată de acumularea normală de căldură.
- Sunt disponibile versiuni cu contoare de parcurs montate pe butuc, pentru majoritatea aplicațiilor.
Capace din oțel ștanțat pentru butuci de roată
- Durabile și economice.
- Aprobate de producătorii de vehicule de transport rutier, cu o potrivire precisă la montaj și durată de utilizare lungă, cu întreținere redusă.
- Sunt disponibile mai multe tipuri de capace, pentru lubrifiere cu unsoare sau în baie de ulei.
- Finisate prin vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (disponibile cu strat de finisare dublu, nichelat și cromat).
- Fereastra de vizitare prelucrată prin așchiere se menține clar conturată și rezistentă.
- Capacele sunt rezistente la coroziune.
Capace pentru butuci P
- Durabile și economice.
- Aprobate de producătorii de vehicule de transport rutier, cu o potrivire precisă la montaj și durată de utilizare lungă, cu întreținere redusă.
- Capacele prevăzute cu filet sunt disponibile din aluminiu turnat sub presiune sau din plastic (pentru butuci lubrifiați în baie de ulei sau cu unsoare), sau o versiune cu contor de parcurs montat pe butuc.
- Finisaj standard sau cromat, cu sau fără dop de umplere lateral sau dop de aerisire.
Capace pentru butuci PSI
- Durabile și economice.
- Aprobate de producătorii de vehicule de transport rutier, cu o potrivire precisă la montaj și durată de utilizare lungă, cu întreținere redusă.
- Capace de înlocuire pentru butucii dotați cu sistem PSI.
Contoare de parcurs montate pe butuc
- Ajută la simplificarea ținerii evidenței, la reducerea inventarului și la îmbunătățirea programării verificărilor tehnice periodice de întreținere și siguranță (respectați recomandările producătorilor de vehicule de transport rutier pentru kilometraj între perioadele de service).
- Extrem de durabile: materialul din policarbonat protejat împotriva razelor UV este închis ermetic pentru o etanșare impermeabilă, antiefracție, iar carcasa protejată cu un strat de zinc este rezistentă la coroziune.
- Disponibile în mile sau kilometri (contoare prereglate sunt disponibile la cerere).
- Disponibile într-o gamă completă de rapoarte, care corespund celor mai recente specificații ale producătorilor de anvelope.
- Înregistrează cu exactitate rotațiile în ambele direcții (pe ambele părți ale vehiculului) – chiar și în condiții de drum grele.
- Număr de serie unic pentru urmărire ușoară.
- Instalare ușoară – fără cablare, alimentare sau programare complicată; se montează cu un prezon de montare standard de ½ ”-20.
- Adaptabil pe o gamă completă de suporturi de montaj și capace pentru butuci de roată.
- Intervalul de temperaturi de funcționare: de la -40°F până la 180°F (de la -40°C până la 85°C); Masa produsului: 1,35 lbs. (600 grame).
Contoare de parcurs electrice montate pe butuc
- Un singur model se potrivește oricărui tip de anvelope.
- Programabile în mile sau kilometri, cu capacitate de presetare a kilometrajului (instrument de programare și instrucțiuni ușor de urmărit existente în dotare).
- Funcție de blocare securizată, cu capacitate de a dezactiva permanent modificările setărilor contorului.
- Kilometraj separat pentru fiecare călătorie și pentru întreaga durată de utilizare.
- Elimină echipamentele scumpe de calibrare, cititoarele și complexitatea operațiunilor aferente.
Contoare de parcurs analogice montate pe butuc
- Construcție durabilă: carcasă din zinc turnat sub presiune, cuzineți din bronz, impregnați cu ulei, arbore din oțel călit.
- Complet mecanice, cu roți dințate, pinioane și volantă din rășină acetică.
- Soluția tehnică unică a mecanismului de echilibrare a contorului elimină efectul de orbitare și asigură acuratețea înregistrării.
- Fără calibrare, posibilitate de falsificare sau baterii.
Sistem unitar de piuliță pentru rulment, Axilok
- Reduce costurile de instalare, întreținere și inventarul de piese.
- Metodă rapidă și precisă de fixare și reglare a pieselor componente ale butucului (în intervalul de joc recomandat).
- Ajută la extinderea duratei de utilizare a etanșării, a rulmenților și a anvelopelor.
- Elimină sistemele cu piuliță de reglare din trei piese (cu blocare) și sistemele cu piuliță de reglare din două piese, care necesită mecanism de închidere.
- Instalare ușoară, cu o cheie tubulară și o cheie dinamometrică.
- Disponibile pentru remorci, osii de transmisie și de direcție pentru osiile cu fante standard sau în „D”.
Mărci de temperatură
- Indicator vizual simplu – se schimbă din alb în negru când temperatura capătului roții depășește 250°F (121°C) – marjă de precizie de +/- 1°.
- Simplifică inspecția și verificarea butucului înaintea plecării în călătorie; ajută la reducerea numărului de reparații neplanificate.
- Aderență puternică, chiar și în condiții de umezeală, pentru un interval de temperaturi de la -40°F până la 300°F (de la -40°C la 148°C).
Scule și dispozitive de montare și reglare
Oferim, de asemenea, o varietate de scule și dispozitive de montare și reglare, concepute pentru a facilita instalarea și reglarea precisă a rulmenților și etanșărilor.
Perie rotativă de curățare (pentru pregătirea butucului)
- Simbolizare: HACT1
Dispozitiv de măsurare cu ceas comparator pentru reglarea jocului rulmenților
- Economisește timp: rapid și ușor de utilizat pentru a verifica cu exactitate jocul în rulmenții butucului roții.
- Funcționează oriunde: tije de poziționare reglabile pentru toate modelele de osie și butuc (inclusiv butuci din aluminiu); reglabile pentru butucii de camion sau remorcă.
- Aderență puternică: magneții cu rezistență de uz industrial induc o forță de aderență sigură.
- Simbolizare: BADG1
Cheie tubulară (utilizată cu sistemul de piuliță pentru rulment unitar, Axilok)
Simbolizare:
- 494125: remorcă, piuliță 12 TPI
- 493250: remorcă, piuliță 16 TPI
- 492125: direcție, piuliță 18 TPI
- 492125: direcție, piuliță 12 TPI
- 494000: transmisie, piuliță 12 TPI
Insta-Tool® (Dispozitiv montare etanșări)
- Dispozitiv de unică folosință, furnizat la pachet cu etanșarea.
- Asigură instalarea corectă a etanșării (montarea necorespunzătoare provoacă cele mai multe probleme de etanșare).
- Inclus în furnitura etanșării (simboluri de etanșare care se termină în „T”).
Dispozitiv montare etanșări, de uz general
- Dornul de împingere, dornul de ghidare a etanșării, ghidajul rulmentului și piulița hexagonală, incluse.
- Componentele enumerate sunt disponibile separat.
- Simbolul dornului de împingere: H1.
- Dornul de ghidare a etanșării (date de referință specifice aplicației).
- Ghidaj rulment (date de referință specifice aplicației).
- Piuliță hexagonală (inclusă cu dornul de împingere).
Dispozitiv de montare bucșă de uzură
- Sunt necesare două dispozitive separate: dornul de împingere a bucșei pe osie și placa de presiune.
- Componentele enumerate sunt disponibile separat.
- Simbolul dornului de împingere a bucșei pe osie AD1.
- Placă de presiune (date de referință specifice aplicației).
Aplicații:
Vehicule de transport rutier (servicii post-vânzare)