Inventăm viitorul de 125 de ani.

Atunci când Henry Timken a brevetat rulmentul cu role conice, el și-a imaginat un viitor în mișcare, făcut posibil de o rotație mai eficientă. Crezul său, „Doar în eficiență există progres”, a propulsat Timken și întreaga industrie de la nivel mondial – de la spațiul aerian la spațiul cosmic.

125 de ani mai târziu, viziunea fondatorului nostru este la fel de relevantă ca întotdeauna, inspirând generații de ingineri și clienți Timken să inoveze și să urmărească atingerea unor noi niveluri de eficiență și de mișcare înainte.

Tren de mare viteză, roșu, în mișcare, la stația de cale ferată, la apus.

O sută douăzeci și cinci de ani mai târziu, Timken este lider mondial în tehnologie, cu un portofoliu unic de rulmenți proiectați și de produse și servicii de mișcare industrială. Ne dezvoltăm portofoliul încontinuu, prin invenții orientate spre client și prin achiziții strategice, care stimulează industriile emergente și evoluția industrială a viitorului. De la automatizare la exoschelete, creăm soluțiile de mâine, care preiau informații din istoria noastră, din anii noștri de experiență și din experiența noastră de specialitate.

La începutul secolului 20, operatorii feroviari au cerut viteze mai mari și timpi de rulare mai mici. Acum, clienții din domeniul feroviar se concentrează pe eficiențe de ultimă generație, cum ar fi automatizarea și sustenabilitatea. Ne-am îmbarcat în această călătorie încă din anul 1923, dezvoltându-ne soluțiile, astfel încât acestea să poată răspunde atât nevoilor în schimbare ale clienților, cât și progreselor realizate în tehnologia feroviară.

Before 1
After 1
Before 2

În anul 1903, St. Louis Motor Carriage a fabricat o mașină electrică ce avea un sistem de direcție revoluționar, două seturi de baterii și rulmenți radiali-axiali, cu role conice, de la Timken. Astăzi, susținem toate variantele moderne de propulsie: pe benzină, electrice, hibride și cu pilă de combustibil pe bază de hidrogen. Pe atunci, motivul care stimula inovarea era mobilitatea mărită, acum acesta este sustenabilitatea mărită.

After 2
Before 3
After 3

Încă de pe vremea fraților Wright, inginerii aerospațiali au apelat la Timken pentru a gestiona fricțiunile în avioane, elicoptere, nave spațiale și sateliți. Astăzi, inginerii Timken colaborează cu parteneri din domeniul aerospațial din întreaga lume, pentru a imagina, dezvolta și produce aparatele de zbor ale secolului 21, inclusiv Dragonfly-ul de la NASA, giravionul care va explora Titanul, luna lui Saturn.

La începutul secolului 20, operatorii feroviari au cerut viteze mai mari și timpi de rulare mai mici. Acum, clienții din domeniul feroviar se concentrează pe eficiențe de ultimă generație, cum ar fi automatizarea și sustenabilitatea. Ne-am îmbarcat în această călătorie încă din anul 1923, dezvoltându-ne soluțiile, astfel încât acestea să poată răspunde atât nevoilor în schimbare ale clienților, cât și progreselor realizate în tehnologia feroviară.

src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_4-Aces_550x600.jpg" alt="Before 1" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_Getty-1279545051_550x600.jpg" alt="After 1" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_St_Louis_Motor_Carriage_550x600.jpg" alt="Before 2" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_Getty-502403034_550x600.jpg" alt="After 2" />

În anul 1903, St. Louis Motor Carriage a fabricat o mașină electrică ce avea un sistem de direcție revoluționar, două seturi de baterii și rulmenți radiali-axiali, cu role conice, de la Timken. Astăzi, susținem toate variantele moderne de propulsie: pe benzină, electrice, hibride și cu pilă de combustibil pe bază de hidrogen. Pe atunci, motivul care stimula inovarea era mobilitatea mărită, acum acesta este sustenabilitatea mărită.

src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_NASA-070e044474_550x600.jpg" alt="Before 3" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_First_flight_550x600.jpg" alt="After 3" />

Încă de pe vremea fraților Wright, inginerii aerospațiali au apelat la Timken pentru a gestiona fricțiunile în avioane, elicoptere, nave spațiale și sateliți. Astăzi, inginerii Timken colaborează cu parteneri din domeniul aerospațial din întreaga lume, pentru a imagina, dezvolta și produce mașinile de zbor ale secolului 21, inclusiv Dragonfly-ul de la NASA, giravionul care va explora luna lui Saturn, Titan.

Making Impact Worldwide

Construirea unui viitor mai rezistent și mai sustenabil a fost întotdeauna misiunea noastră. Viziunea lui Henry Timken de a face lumea să se miște mai eficient și mai fiabil rămâne prioritatea companiei noastre în continuă expansiune și ne definește rolul de cetățean responsabil al lumii.

Astăzi, echipa noastră de la nivel mondial, de persoane cu aptitudini de rezolvare a problemelor, îi ajută pe clienții și comunitățile de pe șase continente să exploreze frontierele și să extindă limitele, creând soluții tehnice acolo unde acestea nu existau. Poate că suntem aici de 125 de ani, dar căutarea noastră pentru inovațiile de mâine abia a început.

Vedeți cum mișcăm ziua de mâine spre înainte.